Kanały
grze­bie­niowe

Kanały, czy też koryta kablowe, są funk­cjo­nalnym rozwią­za­niem prze­zna­czonym do orga­ni­zacji prze­wodów. Zwięk­szają bezpie­czeń­stwo użyt­kow­ników, pozwa­lają wyty­czać prze­strzeń do prowa­dzenia insta­lacji oraz ułatwiają jej późniejszą moder­ni­zację.

zdj_broszura_grzebieniowe_1

Postaw na bezpie­czeń­stwo, wybie­rając kanały grze­bie­niowe

Wybór odpo­wied­niego systemu prowa­dzenia prze­wodów ma kluczowe znaczenie dla bezpie­czeń­stwa, trwa­łości i funk­cjo­nal­ności insta­lacji elek­trycz­nych. Dlatego oferu­jemy dwa rodzaje kanałów grze­bie­nio­wych – z PVC (PCW) oraz z bezha­lo­ge­no­wego PC-ABS – dosto­so­wa­nych do różnych potrzeb insta­la­cyj­nych i środo­wisk pracy.


Kanały z PVC

Postaw na klasykę, która zawsze się sprawdza

Kanały z poli­chlorku winylu (PVC) to popu­larne i ekono­miczne rozwią­zanie dla wielu typów insta­lacji prze­my­sło­wych i komer­cyj­nych.

 

To idealny wybór wszę­dzie tam, gdzie liczy się przede wszystkim szybki i nieza­wodny montaż oraz odpor­ność mecha­niczna i chemiczna. Jeśli w miejscu insta­lacji nie wystę­puje podwyż­szone ryzyko wystą­pienia pożaru, ten typ kanału będzie odpo­wiednim i korzystnym cenowo rozwią­za­niem.

Kanały z PC-ABS

Zyskaj wyższy poziom bezpie­czeń­stwa

W środo­wi­skach o podwyż­szonym ryzyku – przy­kła­dowo: w prze­myśle ener­ge­tycznym, infra­struk­turze trans­por­towej czy zakła­dach produk­cyj­nych – kluczowe jest zasto­so­wanie kanałów bezha­lo­ge­no­wych, takich jak tehalit.VK.


  • Czym charak­te­ry­zują się koryta kablowe z PVC?

    1. Łatwa obróbka i montaż
    2. Odpor­ność mecha­niczna
    3. Szeroki wybór wymiarów kanału i akce­so­riów
     

  • Dlaczego warto wybrać bezha­lo­ge­nowe koryta kablowe?

    1. Nie wydzie­lają toksycz­nych gazów podczas pożaru 
      Trady­cyjne korytka kablowe z PVC w kontakcie z ogniem rozkła­dają się, uwal­niając toksyczne związki chlo­ro­wo­doru i halo­genów. Gaszenie wodą może dopro­wa­dzić do powstania żrących oparów. Zasto­so­wanie kanałów kablo­wych bezha­lo­ge­nowe niwe­luje tego typu zagro­żenia.
    2. Zapew­niają wyższy poziom ochrony ludzi i sprzętu 
      Obec­ność kanałów z PC-ABS w insta­lacji elek­trycznej skut­kuje mniejszą emisją dymu i toksyn w trakcie pożaru, co z kolei zwiększa szanse na bezpieczną ewaku­ację i mini­ma­li­zuje uszko­dzenia sprzętu w szafach rozdziel­czych.
    3. Gwaran­tują zgod­ność z wymo­gami bran­żo­wymi 
      W wielu projek­tach – np. w kolej­nic­twie, ener­ge­tyce czy obiek­tach użytecz­ności publicznej – stoso­wanie bezha­lo­ge­no­wych rozwiązań to wymóg wyni­ka­jący z norm i polityk bezpie­czeń­stwa.

Dobór kanałów grze­bie­nio­wych to nie kwestia kata­logu, lecz dopa­so­wania systemu do apli­kacji, środo­wiska pracy i real­nych wymagań bezpie­czeń­stwa.
Tomasz-Urbanek_240x240px

Tomasz Urbanek
Market Manager – Cable Mana­ge­ment, Hager Polska


Gdzie warto zasto­sować kanały grze­bie­niowe?

Poznaj wszech­stronne zasto­so­wanie kanałów grze­bie­nio­wych marki Hager – nieza­wod­nych rozwiązań w wyma­ga­ją­cych środo­wi­skach. Nasze produkty można wyko­rzy­stać w prze­myśle kole­jowym, morskim, w rozdziel­ni­cach oraz na farmach wiatro­wych, zapew­niając uporząd­ko­wane prowa­dzenie prze­wodów i bezpie­czeń­stwo insta­lacji elek­trycznej. Wybierz jakość, której możesz zaufać.


Prze­mysł kole­jowy

Kanały tehalit.HA7 i tehalit.HNG wyko­nane z PC-ABS zapew­niają maksy­malny poziom bezpie­czeń­stwa, speł­niając wysokie wyma­gania euro­pej­skiej normy PN-EN 45545-2. Dzięki temu mogą być stoso­wane w pojaz­dach szyno­wych, jak tram­waje, pociągi osobowe czy towa­rowe, gdzie w kwestii bezpie­czeń­stwa i właści­wości ogniowej mate­riałów nie ma żadnych kompro­misów.

 
kanaly grzebieniowe transport kolejowy

Prze­mysł morski

Nasze kanały grze­bie­niowe z PVC oraz bezha­lo­ge­nowe (PC-ABS) posia­dają certy­fi­kację DNV, wiodącej na świecie firmy anga­żu­jącej się w sprawy bezpie­czeń­stwa i jakości oraz troski o środo­wisko.

Certy­fikat DNV potwierdza, że firma Hager, jako jedna z nielicz­nych w Polsce, posiada w ofercie produkty speł­nia­jące najwyższe wyma­gania do użytku w środ­kach trans­portu morskiego.

Kanały grzebieniowe Hager posiadają certyfikat dla środków transportu morskiego

Rozdziel­nice

Nasze koryta kablowe z PVC i PC-ABS to sposób na uporząd­ko­waną, este­tyczną i przede wszystkim bezpieczną insta­lację elek­tryczną. Kanały z PVC są wyko­nane z mate­riałów, które ogra­ni­czają rozprze­strze­nianie się ognia (inaczej: trud­no­za­palne / samo­ga­snące). Kanały z PC-ABS speł­niają wyma­gania bezpie­czeń­stwa poża­ro­wego - nie zawie­rają halo­genów i ogra­ni­czają wydzie­lanie się dymu czy szko­dli­wych substancji w trakcie pożaru. Dzięki tym cechom, produkt można śmiało zasto­sować w miej­scach, gdzie ważne jest bezpie­czeń­stwo ludzi i sprzętu elek­tro­nicz­nego np. w Data Center.

rozdzielnica

Farmy wiatrowe

Kanały grze­bie­niowe tehalit.VK z PVC i PC-ABS sprawdzą się idealnie w turbi­nach i insta­la­cjach wiatro­wych. Oba rozwią­zania są certy­fi­ko­wane przez DNV, a bezha­lo­ge­nowe kanały PC-ABS posia­dają dodat­kowo certy­fikat BASF. Produkty są odporne na wysokie tempe­ra­tury, nato­miast w przy­padku tempe­ratur osią­ga­ją­cych wartość niższą niż -5° w skali Celsjusza, pole­camy kanał PC-ABS.
farmy wiatrowe

Masz pytania doty­czące kanałów grze­bie­nio­wych?

Potrze­bu­jesz szyb­kiej wyceny lub chcesz poroz­ma­wiać o rozwią­zaniu? Skon­taktuj się z naszym Działem Wsparcia Tech­nicz­nego.



Sprawdź, jak łatwo dopa­sować kanały grze­bie­niowe do Twojej insta­lacji.

Pobierz ulotkę, broszurę i pliki STP

  • ulotka kanaly grzebieniowe podglad

    Systemy kanałów grze­bie­nio­wych - ulotka

    Porównaj ofertę kanałów grze­bie­nio­wych z PVC i bezha­lo­ge­no­wych - w ulotce znaj­dziesz wszystkie istotne infor­macje przed­sta­wione w formie wygodnej tabeli.
    PDF184 KB
  • broszura produktowa systemy kanałów grzebieniowych firmy Hager

    Systemy kanałów grze­bie­nio­wych - broszura

     
    Kanały Hager są dostępne w wielu rozmia­rach i warian­tach, umoż­li­wiając precy­zyjne prowa­dzenie prze­wodów o różnych prze­kro­jach. Elastyczne zęby, możli­wość ich prostego wyła­my­wania oraz solidne moco­wanie pokrywy spra­wiają, że insta­lacja jest szybka, trwała i este­tyczna – nawet w wyma­ga­ją­cych warun­kach.
    PDF28,5 MB
  • pliki stp

    Pliki STP

     
    Planu­jesz projekt insta­lacji w obiekcie prze­my­słowym, użytecz­ności publicznej lub infra­struk­turze trans­por­towej? Skorzy­staj z dostępu do szcze­gó­ło­wych modeli 3D w formacie STEP, zawie­ra­ją­cych kluczowe dane tech­niczne – goto­wych do wyko­rzy­stania w progra­mach CAD.
    ZIP14,6 MB
  • ulotka kanaly grzebieniowe przemysl

    Dobór systemu prowa­dzenia prze­wodów dla kluczo­wych sektorów prze­mysłu - ulotka

    Pobierz ulotkę z propo­no­wa­nymi rozwią­za­niami dla kluczo­wych sektorów prze­mysłu: kole­jo­wego, morskiego, Centrum Danych (Data Center) oraz ener­ge­tyki wiatrowej.
    PDF300 KB

Sprawdź nasze
rozdziel­nice

Pracownik firmy Hager z tabletem obok otwartej rozdzielnicy elektrycznej z wyświetlaczami obwodów i jednostkami dystrybucji