Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe NH fv+
Seria fv+ marki Hager to nowoczesne rozłączniki bezpiecznikowe NH do niskonapięciowych systemów dystrybucji energii z szynami o rozstawie 185 mm. Zakres prądów znamionowych od 160 A do 2000 A umożliwia szerokie zastosowanie w instalacjach przemysłowych i komercyjnych. Urządzenia zostały zaprojektowane tak, by były bezpieczne i proste w obsłudze, oferując niezawodność oraz wygodę użytkowania. Seria fv+ zapewnia wysoką wydajność oraz obsługę napięcia do 800 V AC. Dodatkowo produkowana jest z poszanowaniem ekologii, wykorzystując materiały z recyklingu i zrównoważone opakowania.
Montaż i instalacja fv+
Maksymalna elastyczność, łatwa integracja
Aby zapewnić maksymalną elastyczność montażu i łatwą integrację z różnymi koncepcjami instalacji, seria fv+ oferuje elastyczne opcje podłączenia i mocowania. Posiada wstępnie zmontowaną podstawę i klatkę, co upraszcza instalację i oferuje szereg kluczowych zalet:
- Skrócony czas i mniejsza złożoność montażu = lepsza wydajność pracy instalatora,
- Zminimalizowane ryzyko błędów ludzkich podczas montażu,
- Mniejsze ryzyko uszkodzeń lub zanieczyszczenia pyłem,
- Zoptymalizowane wykorzystanie przestrzeni roboczej, wymagające mniej miejsca podczas instalacji.
Możliwości adaptacji:
Wiele opcji montażu
Standardowe śruby, haki lub adaptery pozwalają na montaż dostosowany do konkretnego zastosowania.
Szeroka kompatybilność kabli
Różnorodne złącza i akcesoria obsługują kable AI/Cu.
Obrót o 180°
Urządzenia można instalować w położeniu odwrotnym (zaciskami skierowanymi do góry). Również tabliczkę znamionową można bez problemu obracać. Nawet po obróceniu produktu, pokrywy można wygodnie dopasować: zainstalować w odpowiednim położeniu.
Wyrównanie obok siebie
Urządzenia NH00 i NH1-3 można wyrównywać w tej samej obudowie, dzięki podwyższonej wersji NH00. Aby zapewnić prawidłowe ustawienie, oba rozmiary muszą być zamontowane za pomocą śrub lub haków.

Cyfrowe narzędzia do projektowania instalacji elektrycznej
Otrzymaj kompleksowe wsparcie w projektach związanych z dystrybucją energii: od ogłoszenia przetargu, przez opracowanie projektu i planowanie, aż po uruchomienie i eksploatację. Nasze rozwiązania w zakresie oprogramowania i konfiguratorów są kompatybilne i skonstruowane tak, że umożliwiają realizację projektu bez luk i błędów.