Serie Glas
Szklana ramka do łącznika symbolizuje tradycję i elegancję. Prosty, ale przykuwający uwagę design harmonijnie komponuje się zarówno z wnętrzami w starym budownictwie, jak i nowoczesnymi aranżacjami. W serii Glas ramki są wykonane z przezroczystego szkła. Alternatywę stanowi wersja z przezroczystym szkłem barwionym z tyłu na biało. Ramki można łączyć z elementami centralnymi w kolorze białym lub czarnym, aby uzyskać niepowtarzalny wygląd.
Berker Serie Glas - Ramki
Eleganckie szklane ramki inspirowane Bauhausem, dostępne w wersji z przezroczystego lub białego szkła.
Berker Serie Glas - Gniazda
Wytrzymałe gniazda z przyjaznymi dla instalatora detalami: łatwe mocowanie za pomocą zacisków mocujących i pazurków, izolacja galwaniczna zapobiegająca przenoszeniu napięcia, opcjonalna rozszerzona ochrona styków i gniazda ładowania USB.
Berker Serie Glas - Sterowanie oświetleniem
Spójna gama elementów sterowania oświetleniem, w której przełączniki i moduły funkcyjne można dowolnie łączyć w celu opracowania scenariuszy oświetleniowych przystosowanych do danego pomieszczenia.
Berker Serie Glas - Ściemniacze
Nowoczesne ściemniacze obrotowe i przyciskowe do wygodnego sterowania światłem, w pełni kompatybilne z oświetleniem z możliwością regulacji jasności.
Berker Serie Glas - Sterowanie żaluzjami
Sterowanie żaluzjami i roletami z programami czasowymi i opartymi na natężeniu światła, obsługą czujników wiatru i deszczu oraz blokadą bezpieczeństwa, która zapobiega zamknięciu, gdy drzwi tarasowe są otwarte.
Berker Serie Glas - Komunikacja i multimedia
Okablowanie strukturalne i rozwiązania multimedialne, RJ45, TV/SAT oraz dedykowane interfejsy w jednym spójnym stylu.
Berker Serie Glas - Systemy stosowane w hotelach
Elektroniczny łącznik hotelowy na kartę: włącza zasilanie po wejściu do pokoju i wyłącza je z opóźnieniem po wyjęciu karty.
Berker Serie Glas - Akcesoria
Części dodatkowe, takie jak zaślepki i adaptery, umożliwają dokończenie instalacji przy zachowaniu spójnego stylu.