witty park 2
Stacja łado­wania na parkin­gach firmo­wych i miej­skich

Dwusta­no­wi­skowa stacja łado­wania, certy­fi­ko­wana zgodnie z MID, zapro­jek­to­wana do użytku w miej­scach ogól­no­do­stęp­nych - w prze­strzeni bizne­sowej i miej­skiej. Wspiera płat­ności bezpo­średnie i pozwala na zarzą­dzanie, dzięki OCPP.

witty park 2 stacja ladowania hager

witty park 2
Dodaje mocy prze­strzeni publicznej

Zapro­jek­to­wana z myślą o insta­la­to­rach i wyma­ga­ją­cych środo­wi­skach komer­cyj­nych, stacja witty park 2 to idealne rozwią­zanie do łado­wania pojazdów elek­trycz­nych w obsza­rach handlo­wych, biuro­wych i publicz­nych parkin­gach. Oferuje do 22 kW mocy na gniazdo, posiada wbudo­wany terminal płat­niczy (w wybra­nych warian­tach) oraz certy­fi­kację MID.

 

Dlaczego warto wybrać stację łado­wania
witty park 2?

Szybka i łatwa insta­lacja

Nowo­czesna stacja łado­wania witty park 2 to kompak­towe i wielo­funk­cyjne rozwią­zanie przy­jazne insta­la­torom. Kompak­towa, uniwer­salna łado­warka z wbudo­waną ochroną RCBO i dodat­kowym miej­scem na okablo­wanie – co przy­spiesza i ułatwia montaż. Dedy­ko­wana apli­kacja umoż­liwia szybką konfi­gu­rację i stero­wanie. Stacja jest kompa­ty­bilna z LLM.

Ekran z możli­wo­ścią perso­na­li­zacji

Sper­so­na­lizuj 8-calowy wyświe­tlacz, dodając logo lub treści promo­cyjne, aby w pełni wyko­rzy­stać możli­wości stacji łado­wania witty park 2. Twoje logo – Twoja łado­warka!

Proste, inte­li­gentne rozli­czanie

Obsługa RFID, dyna­miczne kody QR (AFIR) oraz terminal płat­ności zbli­że­nio­wych z poziomu jednego intu­icyj­nego ekranu przed­niego.

Wytrzy­mała i stylowa

Dzięki solidnej, meta­lowej konstrukcji, odpor­nemu na zary­so­wania szkłu harto­wa­nemu oraz wyso­kiej klasie odpor­ności IP55/IK10 (szkło IK08), witty park 2 jest w stanie pracować w najbar­dziej wyma­ga­ją­cych warun­kach.

hager-lifestyle-pic-witty-park2-ce-version-black-014-1080x720px-DMCX-en-03-2026

Zapro­jek­to­wana z myślą o insta­la­to­rach

Stacja witty park 2 jest zgodna z normą ISO 15118-1 do -5, gotowa do obsługi funkcji Plug & Charge, opty­ma­li­zacji łado­wania i zwięk­szo­nego bezpie­czeń­stwa z auto­ma­tycznym rozpo­zna­wa­niem pojazdu i w pełni zauto­ma­ty­zo­wanym łado­wa­niem.


witty park 2

Kluczowe cechy stacji łado­wania EV:

  • Moc 2x 22 kW, 3-fazowe, gniazdo typu 2
  • 8" wyświe­tlacz, meta­lowa obudowa, szkło harto­wane
  • OCPP 1.6j i kompa­ty­bil­ność z OCPP 2.0, pomiar MID
  • Wbudo­wane zabez­pie­czenia FI/LS i detekcja prądu 6 mA DC
  • Opcjo­nalna ochrona prze­pię­ciowa
  • Auto­ry­zacja przez RFID, konfi­gu­racja przez WiFi
  • Dwa porty Ethernet (daisy-chain), wbudo­wany router LTEIP55, IK10 (ekran IK08)
  • Kompa­ty­bil­ność z LLM
 

Obszary zasto­sowań
dwusta­no­wi­skowej stacji łado­wania

Stacja łado­wania witty park 2 to idealne rozwią­zanie dla parkingów publicz­nych, kampusów bizne­so­wych, centrów handlo­wych, hoteli, wspólnot miesz­ka­nio­wych i budynków komer­cyj­nych. Szukasz czegoś innego? 

 

Poznaj całą rodzinę witty, aby znaleźć rozwią­zania dopa­so­wane idealnie do Twoich potrzeb!

 

ISO 15118-1 do -5: Inte­li­gentne, zgodne z prze­pi­sami, auto­ma­tyczne

  • Plug & Charge

    Natych­mia­stowe rozpo­znanie, bez koniecz­ności używania karty RFID. Po włączeniu normy ISO 15118-1 do -5 urzą­dzenie witty park 2 auto­ma­tycznie rozpo­znaje pojazd po podłą­czeniu. Łado­wanie rozpo­czyna się natych­miast, a zamiast 5 kroków potrzebne są tylko 3: podłą­czenie → łado­wanie → odłą­czenie. Karty RFID pozo­stają jako zapa­sowa opcja. Ułatwia to obsługę urzą­dzenia i usprawnia pracę insta­la­torów elek­trycz­nych.

  • Opty­ma­li­zacja łado­wania

    Inte­li­gent­niejsza, szybsza i wydaj­niejsza. Auto­ma­ty­zuje stra­tegię łado­wania. Jeśli na przy­kład podłą­czone są dwa samo­chody, jeden z poziomem nała­do­wania 20%, a drugi 80%, można auto­ma­tycznie zopty­ma­li­zować alokację zasi­lania, aby nała­dować ten pojazd, który tego bardziej potrze­buje. Oszczędza to czas, zmniejsza straty energii i mini­ma­li­zuje wysiłek zwią­zany z konfi­gu­racją.

  • Zwięk­szone bezpie­czeń­stwo

    Bezpieczne i zgodne z normami płat­ności. Norma ISO 15118-1 do -5 umoż­liwia szyfro­waną komu­ni­kację za pośred­nic­twem proto­kołu TLS, chro­niąc w ten sposób dane osobowe i trans­akcje finan­sowe. Ryzyko oszu­stwa lub kradzieży tożsa­mości zostaje zmini­ma­li­zo­wane, dzięki czemu zarówno użyt­kow­nicy, jak i opera­torzy mogą czuć się bezpiecznie. Nieza­wodne, nowo­czesne i w pełni zgodne ze stan­dar­dami cyber­bez­pie­czeń­stwa rozwią­zanie.


Rozwią­zania powią­zane ze stacją łado­wania witty park 2

Aby zapewnić opty­malną wydaj­ność i bezpie­czeń­stwo, stację łado­wania witty park 2 można połą­czyć z innymi produk­tami i akce­so­riami takimi jak rozdziel­nice i urzą­dzenia ochronne. 



Zarzą­dzanie obcią­że­niem

Moni­to­ring i opty­ma­li­zacja zasi­lania stacji łado­wania z uwzględ­nie­niem zużycia energii w budynku.

 

Karta RFID

Użyj karty RFID do zabez­pie­czenia dostępu i kontroli łado­wania EV.

Kabel ładu­jący 7,5 m

Dzięki długości kabla 7,5 metra, osoba korzy­sta­jąca ze stacji witty park 2 z łatwo­ścią sięga do pojazdu (lub pojazdów), co zapewnia wygodne łado­wanie.

Pomiar energii MID

Trój­fa­zowe licz­niki zgodne z MID zabu­do­wane w stacji łado­wania witty park 2, dokładnie mierzą prąd łado­wania dla nieza­wod­nego rozli­czania.




Poznaj lepiej stację łado­wania witty park 2

Zapo­znaj się z doku­men­tacją



witty park 2

Stacja łado­wana gotowa na przy­szłość i zapro­jek­to­wana tak, aby speł­niać potrzeby różnego rodzaju budynków komer­cyj­nych i publicz­nych - dostar­czamy moc, gdzie­kol­wiek jej potrze­bu­jesz!


Jesteśmy tu dla Ciebie.

Masz pytania doty­czące insta­lacji stacji łado­wania w prze­strzeni miej­skiej lub busi­ness park? Skon­taktuj się z nami mailowo lub tele­fo­nicznie: +48 32 630 47 94

Skon­taktuj się z naszym specja­listą.