The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker B.Kwadrat
    • Berker B.Kwadrat - Gniazda
    • 48141404
    EAN
    4011334543183
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker B.Kwadrat - Gniazda
    • Berker B.3 - Gniazda
    • Berker B.7 - Gniazda
    • Zobacz więcej

    B.x Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB AC 20W PD; samozaciski; alu mat 48141404

    Cena
    360,20  zł
    / szt. *
    360,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    B.x Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB AC 20W PD; samozaciski; alu mat

    48141404

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      A+C
    Bezpie­czeń­stwo
    • Z prze­słonami styków
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2025-01-08
    PDF
    1,06 MB
    REACH declaration 48141404
    PDF
    RoHS report 48141404
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 48141404 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 48141404

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 48141404 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 48141404

      B.x Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB AC 20W PD; samozaciski; alu mat

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16

      PDF
      3,31 MB
      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB 2024-09-16 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
      Zdjęcie Instrukcja obsługi pl-PL 2024-05-14 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-05-14

      PDF
      2,87 MB
    • Informacje techniczne - Deklaracja jakości

      Zdjęcie Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2026-03-04 | Hager Polska

      Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2026-03-04

      PDF
      193,04 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      170,88 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-01-28 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-01-28

      PDF
      311,56 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      41108915 - B.Kwadrat Gniazdo SCHUKO z uz., d. kontr. LED i p.opis., nadruk "EDV" czerwony
      41108915
      B.Kwadrat Gniazdo SCHUKO z uz., d. kontr. LED i p.opis., nadruk "EDV" czerwony
      Cena
      414,80  zł
      / szt. *
      414,80  zł
      / szt. *
    • 2
      6768111909 - B.x Gniazdo z uziemieniem z pokrywą i zamkiem, biały mat
      6768111909
      B.x Gniazdo z uziemieniem z pokrywą i zamkiem, biały mat
      Cena
      198,10  zł
      / szt. *
      198,10  zł
      / szt. *
    • 3
      41108914 - B.Kwadrat Gniazdo SCHUKO z uz., d. kontr. LED i p.opis., nadruk "ZSV", pomarańcz
      41108914
      B.Kwadrat Gniazdo SCHUKO z uz., d. kontr. LED i p.opis., nadruk "ZSV", pomarańcz
      Cena
      414,80  zł
      / szt. *
      414,80  zł
      / szt. *
    • 4
      41108913 - B.Kwadrat Gniazdo SCHUKO z uz., d. kontr. LED i p.opis., nadruk "SV", zielony
      41108913
      B.Kwadrat Gniazdo SCHUKO z uz., d. kontr. LED i p.opis., nadruk "SV", zielony
      Cena
      414,80  zł
      / szt. *
      414,80  zł
      / szt. *
    • 5
      47438922 - S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO z nadrukiem 'EDV', czerwony
      47438922
      S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO z nadrukiem 'EDV', czerwony
      Cena
      62,40  zł
      / szt. *
      62,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32