System kanałów elektroinstalacyjnych
Rodzina LF
Jak poprowadzić kable na ścianie?
Niezawodność i estetyka Twojej instalacji zależy od sposobu poprowadzenia kabli. Najlepszym rozwiązaniem jest ukrycie kabli w wizualnie atrakcyjny sposób. Kanały elektroinstalacyjne (inaczej kanały kablowe lub koryta kablowe) z rodziny LF stanowią tu idealny przykład. Hager oferuje różne produkty do prowadzenia przewodów elektrycznych, które znajdą swoje zastosowanie w piwnicach, budynkach usługowych, halach produkcyjnych, garażach i obiektach przemysłowych. Każdy z nich jest wyposażony w klamry do podtrzymywania przewodów, co znacznie ułatwia pracę nad instalacją.
Rodzaje kanałów natynkowych
z rodziny LF
Wszystkie serie produktów są zaprojektowane jako kompletny system z dopasowanymi narożnikami i elementami końcowymi. W przypadku rozwiązań z rodziny LF zapewniamy szczególnie szeroką gamę wariantów, szczegóły znajdziesz w naszym e-katalogu.
Montaż kanału elektroinstalacyjnego z rolki
Kiedy warto wybrać ten typ kanału?
Jeśli zachodzi potrzeba wykonania niewielkiej instalacji, kanały w rolce tehalit.LFR z PVC firmy Hager są najlepszym rozwiązaniem. Obejrzyj krótki poradnik, w którym pokazujemy, jak wygląda montaż tego typu kanału.
Uwaga: aktualnie produkt w sprzedaży w kolorze białym RAL 9016:
Pobierz przydatne dokumenty
w Centrum pobierania

Masz pytania?
Nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji i chętnie na nie odpowie!