System kanałów podpa­ra­pe­to­wych

Pięć różnych rozwiązań ścien­nych systemów prowa­dzenia insta­lacji elek­trycznej, dopa­so­wa­nych do różnych potrzeb projek­to­wych: BRN65 - Elastyczny, BRP - Wszech­stronny, BRHP - Bezpieczny, BRS - Solidny, BRAP - Elegancki. Idealne do wypo­sa­żenia biur, warsz­tatów, uczelni, hal prze­my­sło­wych, hoteli, salonów wysta­wo­wych, sal konfe­ren­cyj­nych.


Ścienne systemy elek­tro­in­sta­la­cyjne
niezwodne w każdej sytu­acji!

Przy dopro­wa­dzaniu insta­lacji elek­trycz­nych i tele­in­for­ma­tycz­nych do każdego pomiesz­czenia w budynku, istotną rolę odgry­wają swoboda w projek­to­waniu, sprawny montaż oraz możli­wość prze­pro­wa­dzenia elastycznej moder­ni­zacji. Odpo­wie­dzią na te wyma­gania jest rodzina produktów Hager BR: system kanałów podpa­ra­pe­to­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium lub blachy stalowej.

 

 


Który system z rodziny BR wybrać?

Pięć propo­zycji rozwiązań, odpo­wia­da­ją­cych na różne potrzeby insta­lacji elek­trycznej. Nasze systemy z powo­dze­niem stoso­wane są w biurach, warsz­ta­tach, halach prze­my­sło­wych, hote­lach, salo­nach wysta­wo­wych, salach konfe­ren­cyj­nych i innych prze­strze­niach użytecz­ności publicznej. Sprawdź do jakich wymagań projek­to­wych sprawdzą się najle­piej!

Szynoprzewody

tehalit.BRN65 z PVC

3-komo­rowy, wykonany z wyso­kiej jakości PVC. Dzięki temu rozwią­zaniu bez problemu rozdzie­lisz prze­wody zasi­la­jące i tele­in­for­ma­tyczne. Pozwala na bezpieczne i szybkie prowa­dzenie prze­wodów, ale również swobodną ich moder­ni­zację, bez koniecz­ności prze­ry­wania zasi­lania. To rozwią­zanie idealnie sprawdzi się w biurach i infra­struk­turze IT.

Szynoprzewody

tehalit.BRP z PVC

Nieza­wodne, uniwer­salne rozwią­zanie do orga­ni­zacji prze­wodów elek­trycz­nych, idealnie do biur, gabi­netu, prze­mysłu. Dzięki zlico­waniu pokrywy o szero­kości 80 mm z czołem kanału, możliwy jest swobodny montaż osprzętu, również takiego o niety­po­wych wymia­rach ramek, gniazd i łącz­ników. Gwaran­tu­jemy dokładne dopa­so­wanie kanału do podłoża, dzięki regu­lo­wanym, elastycznym kątom wewnętrznym i zewnętrznym. Szeroka gama kolorów i akce­so­riów sprawia, że tehalit.BRP jest rozwią­za­niem wielo­funk­cyjnym.

hager-ready-app

tehalit.BRHP bezha­lo­ge­nowy

Nowo­czesne, bezha­lo­ge­nowe kanały podpa­ra­pe­towe w kolorze białym. Systemy te są idealnym rozwią­za­niem do prze­strzeni, gdzie bezpie­czeń­stwo jest prio­ry­tetem, np. drogi ewaku­acyjne czy w miej­scach użytecz­ności publicznej.


hager-ready-app

tehalit.BRS z blachy stalowej

Do miejsc, gdzie ważna jest wyjąt­kowa wytrzy­ma­łość oraz indy­wi­du­alna kolo­ry­styka. Kanały wyko­nane są z blachy stalowej, dzięki czemu są odporne na uszko­dzenia mecha­niczne i łatwe do czysz­czenia. Możli­wość perso­na­li­zacji: dowol­nego koloru i prefe­ro­wa­nego kształtu. Dosko­nale sprawdzą się w prze­myśle spożyw­czym i budyn­kach komer­cyj­nych. 

kanały-grzebieniowe

tehalit.BRAP z alumi­nium

System kanałów podpa­ra­pe­to­wych wyko­na­nych z alumi­nium w kolorze białym lub alumi­nium anody­zo­wa­nego, charak­te­ry­zu­jący się wysoką jako­ścią wyko­nania i eleganckim wykoń­cze­niem. Zapewnia dosko­nałą trwa­łość oraz wysoką este­tykę, dzięki czemu stanowi idealne rozwią­zanie do najbar­dziej repre­zen­ta­cyj­nych wnętrz.

 

Najwyższa jakość
potwier­dzona certy­fi­ka­tami

Kanały elek­tro­in­sta­la­cyjne z rodziny BR firmy Hager speł­niają najwyższe wyma­gania doty­czące jakości i bezpie­czeń­stwa użyt­ko­wania. Odwiedź nasze Centrum pobie­rania, gdzie możesz zapo­znać się z doku­men­tacją.


Sprawdź także...

Biurowe systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

Ścienne systemy prowa­dzenia insta­lacji elek­trycznej

Poznaj wszystkie możli­wości, jakie dają ścienne systemy prowa­dzenia insta­lacji elek­trycznej firmy Hager.

Sufitowe systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

Sufi­towe systemy prowa­dzenia insta­lacji elek­trycznej

Systemy idealne do zasto­so­wania w nowo­cze­snych biurach. Bezpie­czeń­stwo i dosko­nały wygląd oraz trwa­łość. Sprawdź rozwią­zania firmy Hager!

Osoba przechodząca przez nowoczesne biuro z przeszklonymi ścianami i druga osoba pracująca w środku sali konferencyjnej

Podło­gowe systemy prowa­dzenia insta­lacji elek­trycznej

Systemy Hager tehalit.under­floor to insta­lacja bez ogra­ni­czeń. Rozwią­zanie sprawdzi się nawet w trud­nych prze­strze­niach, wyma­ga­ją­cych wyso­kiej wytrzy­ma­łości, nieza­wod­ności i bezpie­czeń­stwa, a nawet odpor­ności na wilgoć. 

Grzebieniowe systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

Kanały grze­bie­niowe

Kanały grze­bie­niowe (inaczej koryta kablowe) firmy Hager pozwa­lają na orga­ni­zację prze­wodów w sposób funk­cjo­nalny i bezpieczny. Ich zasto­so­wanie ułatwia przy­szłą moder­ni­zację insta­lacji.