Konfi­gu­rator systemu rozdziału energii
univers N HC do 1600 A

Czy wiesz, jak w programie do projek­to­wania rozdzielnic Hagercad zapro­jek­tować system do rozdziału energii univers N HC?

konfigurator univers N HC

Czym jest konfi­gu­rator systemu rozdziału energii univers N HC?

Nasz autorski program do projek­to­wania rozdzielnic, Hagercad, w wersji 6 uzyskał nową funkcję. Jest to narzę­dzie do szyb­szego i bardziej intu­icyj­nego projek­to­wania systemu univers N HC do 1600 A.

 

Dzia­łanie konfi­gu­ra­tora docenią przede wszystkim produ­cenci zestawów rozdziel­czych, ponieważ pozwala on skon­fi­gu­rować para­metry sieci elek­trycznej, główne funkcje całego zestawu rozdziel­czego oraz poszcze­gólne pola funk­cjo­nalne, a na koniec, jednym „klik­nię­ciem”, uzupełnić, w sposób auto­ma­tyczny, braku­jące ściany, łącz­niki i inne elementy uzupeł­nia­jące.

 

Projek­to­wanie systemu rozdziału energii univers N HC krok po kroku

Projek­to­wanie i konfi­gu­ro­wanie zestawu univers N HC prze­biega w kilku krokach:

 

1. Tworzenie układu zasi­lania:
a. Wybór typu głów­nego wejścia (zasi­lania),
b. Para­metry wejścia lub wejść (zasilań).


2. Konfi­gu­rator – właści­wości ogólne.


3. Konfi­gu­rator - rodzina univers – wybór rodzaju pola.


4. Konfi­gu­rator – para­me­try­zacja pola univers.


5. Auto­ma­tyczne uzupeł­nienie.

 

 

Tworzenie układu zasi­lania, czyli okre­ślenie para­me­trów źródeł zasi­lania nastę­puje w 3 lub 4 krokach, w zależ­ności od wybra­nego układu sieci.  Wcho­dząc, w programie Hagercad 6, w moduł Obudowa otwiera się okno „Asystent tworzenia loka­li­zacji”, ponieważ w projekcie możemy mieć kilka loka­li­zacji, obiektów gdzie mogą być umiesz­czone nasze zestawy rozdzielcze. Z listy rozwi­janej wybie­ramy univers N HC i prze­cho­dzimy do wyboru typu głów­nego wejścia. To funkcja stan­dar­dowa dla Hagercad’a, która pozwala nam wybrać rodzaj zasi­lania między trans­for­ma­torem, gene­ra­torem, zasi­la­niem z projektu lub z poza projektu. Możemy dodać również drugie zasi­lanie podsta­wowe lub rezer­wowe oraz okre­ślić liczbę mostów szyno­wych. Kolejne okna to okre­ślenie para­me­trów elek­trycz­nych wybra­nych zasilań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie pojawia się pierwsze okna Konfi­gu­ra­tora univers. Tutaj mamy poka­zane para­metry sieci elek­trycznej, umiej­sco­wienie głów­nego mostu szyno­wego i kierunki wpro­wa­dza­nych kabli i prze­wodów. Właści­wości mecha­niczne naszej obudowy, takie jak prze­pusty kablowe, IP, głębo­kość, wyso­kość cokołu oraz rodzaj drzwi, zamków i umiej­sco­wienie zawiasów.

 

Jeżeli stwier­dzimy, że nasze para­metry elek­tryczne wyma­gają korekty, to wystarczy zamknąć okno Konfi­gu­ra­tora. Będąc nadal w module Obudowa, bez prze­łą­czania się na moduł Schemat, możemy z zakładki Narzę­dzia wejść bezpo­średnio w funkcję Mody­fikuj wejście. Ta dodat­kowa funkcja została dodana w wersji 6 programu Hagercad i przy­spiesza pracę nad projektem zestawu rozdziel­czego. Poniższe rysunki poka­zują jak zmienić lub usunąć centralny punkt uzie­mia­jący przy wyko­rzy­staniu funkcji Mody­fikuj wejście.

 

 

 

 

 

Po zatwier­dzeniu ogól­nych para­me­trów naszego zestawu możemy zapisać je jako domyślne lub przejść do następ­nego etapu.

Kolejno poka­zuje się okno z pięcioma rodza­jami obudów funk­cyj­nych univers N HC. Są to:

 

1. Obudowa wejścia/wyjścia z wyłącz­ni­kami ACB HW1

2. Obudowa wejścia/wyjścia z wyłącz­ni­kami MCCB

3. Obudowa sprzę­głowa z wyłącz­ni­kami lub rozłącz­ni­kami MCCB

4. Obudowa wyjściowa Verti­group z rozłącz­ni­kami LVS

5. Obudowa wyjściowa modu­łowa

 

 

Dla ułatwienia wyboru, po zazna­czeniu danej obudowy, poka­zuje się opis jego para­me­trów elek­trycz­nych i mecha­nicz­nych.

 

 

 

 

 

Jeżeli już wybie­rzemy obudowę np. obudowa wejścia/wyjścia z ACB HW1, to otworzy się okno do jej konfi­gu­racji. Więk­szość danych jest już uzupeł­niona, zaczy­tana z pierw­szego okna ogól­nych para­me­trów zestawu. 

 

 

 

Możemy tutaj wybrać typ urzą­dzenia:

 

• prąd znamio­nowy, 
• sposób montażu, 
• liczba biegunów,
• połą­czenie bieguna N.

 

Dla naszej wygody i dla unik­nięcia błędów możliwy jest podgląd konfi­gu­ro­wanej obudowy wraz układem szyn Cu. Mamy dostępny widok z kilku stron, izome­tryczny z drzwiami, z osło­nami lub bez nich i wiele innych. Jeżeli nasz wybór jest kompletny to kończymy proces i nasza obudowa pojawia się na arkuszu w module Obudowa. 

Klikając na ikonę Konfi­gu­rator powta­rzamy proces wybie­rania i doda­wania kolej­nych obudów zestawu.

 


Wypo­sa­żenie systemu rozdziału energii univers N HC w urzą­dzenia

Teraz przy­szła kolej na wypo­sa­żenie naszego zestawu w urzą­dzenia. Z kata­logu wybie­ramy odpo­wiednie urzą­dzenia z grupy wyłącz­ników i rozłącz­ników HW1, wyłącz­ników i rozłącz­ników kompak­to­wych MCCB, rozłącz­ników bezpiecz­ni­ko­wych LVS i innych do obudowy modu­łowej. Nazwa obudowa modu­łowa jest nazwą umowną, bo jest w niej możliwy montaż wielu urzą­dzeń w dedy­ko­wa­nych zesta­wach z całego systemu univers N HC.


Nasz zestaw posiada teraz odpo­wiednio dobrane i skon­fi­gu­ro­wane obudowy i zabu­do­wane w nich urzą­dzenia zabez­pie­cza­jące, jednak mosty szynowe nie są połą­czone ze sobą, zestaw nie posiada ścian bocz­nych i innych elementów uzupeł­nia­ją­cych. Z pomocą przy­chodzi nam funkcja Auto­ma­tyczne uzupeł­nianie. To dzięki niej program doda nam braku­jące elementy, aby nasz zestaw był w pełni funk­cjo­nalny i nie brako­wało niczego do jego zmon­to­wania.

 

 

 

 

 

 

Ostatnią z nowych funkcji, która współ­pra­cuje z Konfi­gu­ra­torem, jest w zakładce Narzę­dzia – Kontrole spój­ności. Funkcja ta kontro­luje zgod­ność naszego zapro­jek­to­wa­nego zestawu z para­me­trami elek­trycz­nymi, układem sieci (zasi­lania, sprzęgło, odpływy) i loka­li­zacją poszcze­gól­nych pól. Jeżeli program wykryje jakieś różnice, to infor­muje nas o tym w nowym oknie. Te infor­macje możemy pobrać w formie raportu i wydru­kować. Z infor­macji tych dowia­du­jemy się, co wymaga naszego dzia­łania i usunięcia zaist­nia­łych różnic.


Dodat­kowe funkcje

Tak zapro­jek­to­wany zestaw można w prosty sposób zamówić, ponieważ wszystkie elementy znaj­dują się w module Mate­riał. Dostępne są różne zesta­wienia naszych produktów. Bardzo pomocne i wygodne, w dalszym procesie produk­cyjnym, jest zesta­wienie „Na jednostkę dostawy”. Pozwala to zamówić i otrzymać mate­riał pose­gre­go­wany, na każdą obudowę oddzielnie.

 

 

 

 

Z kolei w module Wycena otrzy­muje wartość naszego zestawu wraz z kosz­tami robo­cizny, mate­riałów dodat­ko­wych oraz liczbę godzin potrzebną na złożenie wszyst­kich pól. Wycena uwzględnia własne stawki za robo­czo­go­dzinę, cenę szyn Cu, rabaty oraz marże.

 

Dla ekipy montu­jącej rozdziel­nicę przy­datny będzie rysunek otwo­ro­wania podłoża. Dzięki niemu możemy wcze­śniej przy­go­tować miejsce montażu, osadzić odpo­wiednie kotwy lub zmon­tować konstrukcję stalową.

 

 



 

Pobierz nasz artykuł w formacie pdf