Berker Q.3
Idealne rozwiązanie dla współczesnego designu, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Wyjątkowy płaski kąt przełączania, przyjemnie aksamitna powierzchnia i bogata funkcjonalność sprawiają, że seria wzornicza Berker Q.3 to najlepszy wybór – detal, który sprawi, że poczujesz się jak w domu. Odkryj unikalne doznania z serią osprzętu elektroinstalacyjnego Berker Q.3 już teraz!
Solidna powierzchnia
i wyrazista krawędź
Seria przełączników i gniazd Berker Q.3 to gwarancja trwałości. To nie tylko wyraźnie zarysowany kontur, ale także powierzchnia odporna na zarysowania i zarazem przyjemna w dotyku. W serii zastosowano te same klawisze i płytki centralne co w liniach wzorniczych Berker Q.1 oraz Berker Q.7. Odkryj jakość z Berker Q.3 już teraz!
Dane techniczne
- Materiał: duroplast
- Wymiary: 80,75 mm x 80,75 mm
- Kolory ramek: biały, aluminiowy i antracytowy o strukturze imitującej aksamit
- Kolory elementów centralnych: biały, aluminiowy i antracytowy o strukturze imitującej aksamit

Doskonałe rozwiązanie
dla hoteli
Dzięki wielu funkcjonalnościom i różnorodności mechanizmów, seria wzornicza Berker Q.3 idealnie sprawdzi się w wymagających przestrzeniach, także użytkowych i komercyjnych.

Unikalność w każdym detalu: do przestrzeni równie indywidualnych, jak ich mieszkańcy. Seria wzornicza Berker Q.3 oferuje różnorodność kształtów, kolorów i materiałów. To przekłada się na niepowtarzalne możliwości aranżacji i sprawia, że seria pasuje do wielu stylów wnętrzarskich.
Od wyrazistych konturów, po zaokrąglone krawędzie. Od indywidualnych kombinacji kolorów po ekscytujące i niepowtarzalne materiały. Serie wzornicze gniazd i łączników Berker Q.1, Berker Q.3 i Berker Q.7 oferują ogromne możliwości podczas projektowania wnętrz.
Seria Berker Q.3 wyróżnia się kwadratowymi ramkami z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami. Ten zdecydowany, geometryczny kształt nadaje ramkom nowoczesnego wyglądu. Seria dostępna jest w 3 kolorach: białym, antracytowym oraz aluminiowym. Berker Q.3 można również instalować w kanałach podparapetowych.
Berker Q.3 to najlepszy wybór do nowoczesnego wnętrza, który wpisuje się w oczekiwania klientów. Delikatny kąt przełączania, przyjemnie aksamitna powierzchnia i niezwykła funkcjonalność sprawiają, że seria wzornicza Berker Q.3 jest czymś wyjątkowym. Odkryj możliwości Berker Q.3 już teraz!