Berker R.8
Seria osprzętu wielokrotnie nagradzana (m.in. nagrodą Good Design Award) przykuwa uwagę dzięki zastosowaniu ramki o minimalnej grubości 3mm. Wyraźne, geometryczne kształty: okręgu i kwadratu, w prawdopodobnie najpiękniejszej formie - eleganckiej, ponadczasowej i niepowtarzalnej.
Elegancja w minimalistycznej formie
tylko 3mm grubości ramki
Berker R.8 to wyjątkowa seria niemal równych ze ścianą włączników światła i gniazd, która perfekcyjnie realizuje ideę „mniej znaczy więcej”. Nasze produkty, których grubość wynosi zaledwie 3 milimetry, są przykładem doskonałego połączenia minimalistycznego designu z maksymalną funkcjonalnością. Wykonane są z najwyższej jakości materiałów, takich jak aluminium, stal nierdzewna i szkło. Oferują elegancję i trwałość, które wprowadzą nowoczesny akcent do każdego wnętrza. Berker R.8 to seria doceniana za wyrafinowany styl, obok którego trudno przejść obojętnie.
Dane techniczne
- Materiały: szkło, aluminium, stal nierdzewna
- Wymiary: 90 mm x 90 mm
- Kolory ramek: aluminium, matowa stal nierdzewna, białe i czarne szkło
- Kolory elementów centralnych: biały i czarny z połyskiem

Unikalny design
lekki i dyskretny
Ekscytujący design zamknięty w dyskretnej formie: choć brzmi to jak sprzeczność, seria Berker R.8 udowadnia, że tak nie jest. Linia wzornicza zainspirowana wcześniejszą serią Berker R.3, lecz z innowacyjną konstrukcją. Odkryj niewiarygodnie płaskie ramki o grubości zaledwie 3 mm, które w wnętrzach prezentują z niebywałą lekkością i elegancją. Dla porównania, to mniej niż jedna trzecia grubości ramek w serii R.3.
Montaż serii R.8 wymaga użycia dedykowanych puszek podtynkowych. Umożliwia to tworzenie nowoczesnych i funkcjonalnych koncepcji ściennych. Możliwa jest nawet instalacja niemal na równi ze ścianą. Ramki Berker R.8 produkowane są wyłącznie z najlepszych materiałów, a wszystkie pozostałe elementy są kompatybilne z serią Berker R.1/R.3, co zapewnia szeroką funkcjonalność.

Nagrody dla serii osprzętu Berker R.8
Łączniki serii Berker R.8 charakteryzują się doskonałymi proporcjami, precyzyjnymi, geometrycznymi kształtami i wysokiej jakości powierzchniami. Nie bez powodu linia wzornicza Berker R.8 została nagrodzona za doskonały design produktu:
- w kategorii „Budynek i elementy” nagrody German Design Award – złoto
- nagrodą Good Design Award wspólnie z Berker Manufaktura
- nagrody Red Dot Award w kategorii „Design Produktu”
- nagrodą iF Design Award w kategorii „Produkt”
Berker R.8 to z pewnością doskonały wybór!

Dwa sposoby instalacji
do różnego typu ścian
Seria wyłączników Berker R.8 wyróżnia się niezwykle płaskim designem (grubość ramek 3 mm), który nie tylko dodaje lekkości, klasy i nowoczesnego wyglądu, ale także ułatwia montaż. Berker R.8 oferuje dwa warianty instalacji o małej głębokości montażu, dopasowane do różnych typów ścian.