R.8 Puszka 1-krotna podtynkowa do montażu w ścianach karton-gips, szara 18721010

EAN
4011334502883
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
27,60zł
/ szt. *

Uzupełnij swój system

Niezbędne akcesoria

Previous
Previous

Akcesoria opcjonalne

  • Puszka do montażu w ścia­nie­/suficie 1 dostępne produkty

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    84 mm
  • Szero­kość
    84 mm
  • Głębo­kość
    60,50 mm
Rodzaj połączenia
  • Liczba wejść kablo­wych
    8
Kabel
  • Śred­nica kabla
    16 mm
Kompa­ty­bil­ność
  • Możliwość łączenia
    Nie
Materiały
  • Materiał
    Tworzywo termo­plastyczne
  • Kolor
    Szary
  • Wykoń­czenie powierzchni
    Mat
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochron­ności IP
    IP20
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie