Berker B.3
Solidne i efektowne ramki serii Berker B.3 dostępne są w kilku interesujących wariantach kolorystycznych. Wykonane z czarnego, brązowego, czerwonego, złotego lub naturalnego aluminium, dodadzą indywidualnego stylu i podkreślą charakter wnętrza, zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i biurowych.
Kreatywność i indywidualizm
w projektowaniu
Seria Berker B.3 łączy wyrafinowany design i elastyczne dopasowanie do indywidualnych preferencji użytkownika, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w wielu projektach wnętrz. Ramki, wykonane z aluminium, dostępne są w wyrazistych kolorach – czarnym, czerwonym, brązowym, złotym i naturalnym (aluminiowym). Dzięki temu stają się mocnym akcentem i wprowadzają stylowy kontrast w przestrzeniach. Lekko zakrzywiona linia kwadratowych ramek tworzy ciekawą i dynamiczną formę, a starannie dobrane kolory pozwalają na dopasowanie do nowoczesnych lub klasycznych aranżacji. Klawisze – w bieli z połyskiem oraz matowych odcieniach antracytu i bieli - w zestawieniu z ramkami, tworzą niepowtarzalne połączenia, które podkreślają charakter wnętrza.
Dane techniczne
- Materiał: aluminium
- Wymiary: 90,7 mm x 81,1 mm
- Kolory ramek: czarny, brązowy, czerwony, złoty, naturalny (aluminiowy)
- Kolory elementów centralnych: tworzywo antracyt mat, biały mat lub biały z połyskiem

Szeroka gama kolorystyczna
Wybierz design osprzętu do Twojego wnętrza!
Jeśli masz ochotę na nieco więcej koloru, linia wzornicza Berker B.3 jest idealnym wyborem. Konstrukcja opiera się na ciekawej geometrii, która dodaje elegancji i stylu. Ramki wykonane z aluminium sprawiają, że całość prezentuje się z klasą, jednocześnie zachowując doskonałą trwałość na lata.
Montaż ramki od 1 do 5-krotnej, do konfiguracji pionowej i poziomej daje jeszcze więcej możliwości aranżacyjnych.
Wszystkie kolory osprzętu elektrycznego Berker B.3 – z wyjątkiem naturalnego aluminium – są anodowane. Dzięki temu są nasycone i wytrzymałe, nie ścierają się nawet po latach użytkowania. W połączeniu z elementami centralnymi wykonanymi z wysokiej jakości tworzywa, które są dostępne w kolorze antracytowym i białym, można je wykorzystać zarówno do tworzenia subtelnych efektów, spójnych z kolorystyką pomieszczenia, jak i przyciągających wzrok elementów dekoracyjnych o mocnym kontraście. Oznacza to jeszcze większą swobodę w projektowaniu i możliwość tworzenia ciekawych rozwiązań, którą ta seria łączników w pełni zapewnia.