Berker Q.1

Odkryj niepo­wta­rzalną serię Berker Q.1 stwo­rzoną specjalnie do pomiesz­czeń, których właści­ciele cenią sobie funk­cjo­nal­ność i nieza­wod­ność. Trzy klasyczne kolory, lekko zaokrą­glona ramka i powierzchnia w dotyku przy­po­mi­na­jąca aksamit, sprawdzą się w niemal każdym wnętrzu.

 
Czarny nowoczesny włącznik światła na szarym tle

Aksa­mitna powierzchnia

Łącz­niki Berker Q.1 to połą­czenie elegancji, funk­cjo­nal­ności i wyjąt­kowej este­tyki. Ich gładka powierzchnia z tworzywa nadaje in niepo­wta­rzal­nego charak­teru, tym bardziej, że w dotyku przy­po­mina aksamit.

Niewielki kąt prze­łą­czania klawisza oraz zaokrą­glone kontury ramek spra­wiają, że seria Berker Q.1 jest niezwykle uniwer­salna. Nie tylko zapewnia este­tyczny wygląd, ale także gwaran­tuje pożą­dany efekt we wnętrzach o różnych stylach.

Berker Q.1 dodaje wnętrzu subtelnej elegancji i nowo­cze­snego charak­teru. Dzięki unikalnym cechom, ta seria stanie się nieza­stą­pionym elementem domu, dosto­so­wując się do indy­wi­du­al­nych potrzeb i podkre­ślając wyjąt­ko­wość każdego pomiesz­czenia.


Dane tech­niczne

  • Mate­riał: duro­plast
  • Wymiary: 80,5 mm × 80,5 mm
  • Kolory ramek: biały, alumi­niowy i antra­cy­towy o struk­turze przy­po­mi­na­jącej aksamit
  • Kolory klawiszy:  biały, alumi­niowy i antra­cy­towy o struk­turze przy­po­mi­na­jącej aksamit
schemat techniczny berker Q.1

Solidna i łatwa w pielę­gnacji

Seria Berker Q.1 to perfek­cyjne połą­czenie funk­cjo­nal­ności i este­tyki, idealne do zasto­sowań w szko­łach, przed­szko­lach oraz pomiesz­cze­niach użyt­ko­wych. Jej wyjąt­kowe cechy, takie jak zaokrą­glone naroż­niki łatwe do czysz­czenia spra­wiają, że utrzy­manie czystości nie stanowi już problemu.

Aksa­mitna powierzchnia łącz­ników Q.1 nie tylko nadaje im elegancki wygląd, ale także skutecznie zapo­biega odci­skaniu się palców oraz powsta­waniu zary­sowań. To sprawia, że seria ta jest niezwykle prak­tyczna, szcze­gólnie w miej­scach o inten­sywnym użyt­ko­waniu.


Serie Berker Q.1 i Q.3 tworzą harmo­nijną całość, dzięki wspólnej este­tyce i wyso­kiemu komfor­towi użyt­ko­wania. Cechuje je płaska, mini­ma­li­styczna forma: klawisze oraz inne elementy obu serii mają iden­tyczną linię, co sprawia, że dosko­nale ze sobą współ­grają. 

Różnice pomiędzy Berker Q.1 a Q.3 poja­wiają się głównie w desi­gnie poszcze­gól­nych ramek. Berker Q.1 wyróżnia się zaokrą­glo­nymi kontu­rami, nada­ją­cymi jej schludny i deli­katny wygląd. Ramki są dostępne w trzech najchęt­niej wybie­ra­nych kolo­rach: białym, antra­cy­towym oraz alumi­niowym, które pozwa­lają dosto­sować je do każdego wnętrza.

Obie serie Berker Q.1 i Q.3 wyko­nane są z wyso­kiej jakości tworzywa, imitu­ją­cego aksamit. To sprawia, że łącz­niki są nie tylko este­tyczne, ale także bardzo deli­katne dla rąk.  

Różnice w desi­gnie ramki pozwa­lają dosto­sować łącz­niki do indy­wi­du­al­nych prefe­rencji, tworząc unikalny charakter każdego wnętrza.


Berker Q.1
Detale dodają wnętrzom charak­teru


gniazdko i łącznik berker w hotelu
osprzęt elektroinstalacyjny berker Q.1 w hotelu
łącznik i gniazdko berker w kolorze białym
osprzęt elektroinstalacyjny w mieszkaniu
gniazdko berker w mieszkaniu lub biurze

Konfi­gu­rator osprzętu Berker

Narzę­dzie umoż­li­wia­jące profe­sjo­nalne zesta­wienie osprzętu elek­tro­in­sta­la­cyj­nego, bez znajo­mości numerów refe­ren­cyj­nych i bez korzy­stania z kata­logu.



Berker Q.1 
Obiekty refe­ren­cyjne

łącznik berker Q.1 w hotelu

Hotel AMERON

osprzęt elektroinstalacyjny berker

BSU Hamburg

łącznik berker Q.1 w hotelu

Hotel LA MAISON

osprzęt elektroinstalacyjny w szpitalu

Klinika OPZ