Berker B.7
Od niezwykłej subtelności po ekstrawagancję. Seria Berker B.7 oferuje szeroką gamę materiałów, wyraziste kontury i zróżnicowaną kolorystykę ramek. Nadaje wnętrzom imponujące możliwości aranżacyjne. To rozwiązanie idealne dla osób szukających stylowych akcentów w swoim domu.
Różnorodność
doskonałych materiałów
W serii Berker B.7 znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć funkcjonalną i estetyczną przestrzeń. Ta linia wzornicza osprzętu elektroinstalacyjnego wyróżnia się przede wszystkim dużym wyborem materiałów. Ramki o ostrych konturach wykonane są ze stali szlachetnej, aluminium, szkła lub wysokiej jakości tworzywa. Łączniki nie tylko prezentują się bardzo dobrze, ale również oddziałują na zmysł dotyku, poprzez atrakcyjne i różnorodne faktury materiałów, z których są wykonane.
Dane techniczne
- Materiały: termoplast, szkło, stal szlachetna, aluminium
- Wymiary: 95 mm x 90 mm
- Kolory ramek: białe, czarne lub szkło w kolorze aluminium | matowe białe, antracytowe lub czarne tworzywo | aluminium | stal szlachetna
- Kolory elementów centralnych: matowe tworzywo białe, antracytowe lub aluminiowe | tworzywo białe z połyskiem

Wykończenie wnętrz
Jak dobrać osprzęt?
Postaw na ciekawe akcenty! Wybierz ramki osprzętu z serii Berker B.7, które oferują szeroki wybór materiałów i faktur. Idealnie komponują się z każdym stylem aranżacji. Od subtelnych odcieni szkła po wyraziste, metaliczne wykończenia – każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki tej różnorodności z łatwością podkreślisz charakter pomieszczenia i dodasz mu unikalnego stylu.

Linia wzornicza Berker B.7 zachwyci wszystkich, którzy poszukują efektu "wow" w aranżacji wnętrz. Charakterystyczny, prostokątny design tej serii wykonano z różnorodnych, starannie dobranych materiałów. Aluminium to tylko jedna z wielu opcji, dlatego dużym atutem tej serii osprzętu elektroinstalacyjnego jest wszechstronne zastosowanie i możliwości dopasowania do indywidualnych preferencji użytkownika.
Berker B.7 oddziałuje nie tylko na zmysł wzroku, ale i dotyku, dzięki ramkom wykonanym z materiałów, takich jak: szkło, aluminium, stal szlachetna lub wysokiej jakości tworzywo. Prócz doskonale działającego mechanizmu, staje się też pięknym dodatkiem do domu, mieszkania czy każdej innej przestrzeni, w której chcemy podkreślić unikatowy design. To właśnie możliwość wyboru spośród wielu ramek i elementów centralnych pozwala na doskonałe dopasowanie osprzętu do każdego wnętrza i podkreślenie jego stylu.