Berker Q.7

Od indy­wi­du­al­nych kombi­nacji kolorów, po ekscy­tu­jące mate­riały. Seria wzor­nicza Berker Q.7 wznosi osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny na zupełnie nowy, wyjąt­kowy obszar w projek­to­waniu wnętrz. Udowadnia, że to detale nadają wnętrzom charak­teru.

Czarny włącznik światła na ścianie z teksturą

Odkryj wyjąt­kową serię
Berker Q.7

Dosko­nałe mate­riały, takie jak łupek, alumi­nium, stal nierdzewna i szkło, nadają serii Berker Q.7 wyjąt­ko­wego charak­teru. Półprze­zro­czysta podstawa sprawia, że duża ramka (95 x 95 mm) zdaje się unosić przed ścianą, odbi­jając kolor tła i przy­cią­gając spoj­rzenia. Gniazda elek­tryczne i łącz­niki światła Berker Q.7 to niezwykle desi­gner­skie elementy, które stanowią uzupeł­nienie każdej wyjąt­kowej prze­strzeni. Odkryj unikalne możli­wości Berker Q.7, aby nadać swoim pomiesz­cze­niom wyjąt­ko­wego stylu i funk­cjo­nal­ności!


Dane tech­niczne

  • Mate­riały: termo­plast, alumi­nium, stal szla­chetna, szkło, łupek

  • Wymiary: 95,2 mm × 95,2 mm

  • Kolory ramek: tworzywo w kolorze białym, alumi­niowym i antra­cy­towym o struk­turze imitu­jącej aksamit, alumi­nium, stal szla­chetna szczot­ko­wana, łupek, białe i czarne szkło

  • Kolory elementów central­nych: biały, alumi­niowy i antra­cy­towy o struk­turze imitu­jącej aksamit
 
rysunek techniczny Berker

Łącznik, który
unosi się w powie­trzu

Ramka o grubości 4 mm znaj­duje się na półprze­zro­czy­stym mate­riale nośnym o grubości 6 mm. Dzięki półprze­zro­czy­stości kolor ściany prze­świ­tuje przez ramkę nośną. Sprawia to wrażenie, jakby łącznik światła unosił się na ścianie.

 

Ramki wyko­nane z łupka dostępne są od 1 do 3-krot­nych. Ramki z pozo­sta­łych mate­riałów: do 5-krot­nych.

płaska forma osprzętu Berker do nowoczesnych wnętrz ze smakiem

Berker Q.7 
z podświe­tle­niem LED

intymne oświetlenie pomieszczenia z osprzętem Berker

Podświe­tlenie obwodu ramki 100%

intymne oświetlenie pomieszczenia z osprzętem Berker

Podświe­tlenie obwodu ramki 50%

intymne oświetlenie pomieszczenia z osprzętem Berker

Podświe­tlenie dolnej krawędzi 100%

intymne oświetlenie pomieszczenia z osprzętem Berker

Podświe­tlenie dolnej krawędzi 50%


Oba warianty podświe­tlenia posia­dają nastę­pu­jące cechy:

  • Możli­wość usta­wienia natę­żenia światła na 100% lub 50% - służy do tego prze­łącznik pod ramką nośną, który może być łatwo regu­lo­wany przez użyt­kow­nika.
  •  Barwa światła to przy­jemna ciepła biel (3000 K przy 100%), która odpo­wiada popu­lar­nemu światłu żarówki.
  • Moduły LED są dostępne tylko do ramek 1-krot­nych
  • Żywot­ność diod LED: 30 000 godzin
  • Oba warianty mogą być używane jako oświe­tlenie orien­ta­cyjne przy wyjściach lub jako oświe­tlenie akcen­tu­jące w specjal­nych punk­tach obsługi.

Ramki z podświe­tle­niem LED 
Konstrukcja i funk­cjo­nal­ność

Nowo­czesne podświe­tlane ramki Berker Q.7 wyróż­niają się prostotą konstrukcji i łatwo­ścią montażu. Klawisze i inne elementy centralne z serii Berker Q.1, Q.3 i Q.7 można bezpro­ble­mowo inte­grować z nowymi podświe­tla­nymi ramkami, elimi­nując koniecz­ność wymiany mecha­ni­zmów. To szybka i ekono­miczna możli­wość moder­ni­zacji osprzętu zarówno pod względem wizu­alnym, jak i funk­cjo­nalnym.

 

  1. Nowość: ramka 1-krotna Berker Q.7 1 do montażu modułu LED
  2. Moduł LED do oświe­tlenia obwodu ramki i dolnej krawędzi: barwa światła ciepła biel (ok. 3000 K), odpo­wiednik światła żaro­wego
  3. Połą­czenie między modułem LED a mecha­ni­zmem gniazda lub łącz­nika odbywa się za pomocą otworu monta­żo­wego.
  4. Prze­łącznik suwa­kowy do regu­lacji jasności: 50% lub 100% (może być regu­lo­wany przez użyt­kow­nika po zdjęciu ramki).

Berker Q.7 to wyjąt­kowa seria, wyróż­nia­jąca się niemal we wszyst­kich aspek­tach. Nie tylko ze względu na impo­nu­jące wymiary ramek 95 x 95 mm, które posia­dają naprawdę duży format w porów­naniu z innymi seriami osprzętu. Gniazda i łącz­niki Berker Q.7 przy­cią­gają uwagę dzięki szcze­gólnym akcentom, które wyróż­niają serię pod względem formy, funkcji i wykoń­czenia.

 

Dodat­kowo, różno­rod­ność mate­riałów używa­nych do produkcji ramek oferuje niezwykłe możli­wości projek­towe. Ramki wyko­nane ze szkła, alumi­nium, stali nierdzewnej, łupka lub tworzywa, dostępne są w różno­rod­nych kolo­rach. Ich cechą specjalną jest półprze­zro­czysta ramka nośna, nada­jąca prze­łącz­nikom Berker Q.7 efekt unie­sienia na ścianie - co zawsze robi zaska­ku­jące wrażenie.

 

Moduły LED dają możli­wość kreowania wyjąt­ko­wych akcentów, pełniąc funkcję zarówno wszech­stron­nego oświe­tlenia orien­ta­cyj­nego, jak podświe­tlania podłóg. Nadają także wyjąt­kowy klimat pomiesz­cze­niom.

 

Dzięki syste­mowi one.plat­form, czyli zasto­so­waniu wspól­nych mecha­ni­zmów w prosto­kąt­nych seriach Berker, ramki można dowolnie wymie­niać bez potrzeby wymiany mecha­nizmu. Dodat­kowo każda rodzina serii, w tym wypadku Berker Q.1, Q.3 i Q.7 korzy­stają z iden­tycz­nych klawiszy i płytek central­nych, co umoż­liwia ich łączenie ze sobą. Odkryj wyjąt­ko­wość i wszech­stron­ność Berker Q.7 już teraz!


Konfi­gu­rator osprzętu Berker

Narzę­dzie umoż­li­wia­jące profe­sjo­nalne zesta­wienie osprzętu elek­tro­in­sta­la­cyj­nego, bez znajo­mości numerów refe­ren­cyj­nych i bez korzy­stania z kata­logu.


Berker Q.7
Detale dodają wnętrzu charak­teru


osprzęt elektroinstalacyjny Berker na betonowej ścianie
stylowe łączniki Berker dodają charakteru każdemu wnętrzu
stylowe łączniki Berker dodają charakteru każdemu wnętrzu
intymne oświetlenie pomieszczenia z osprzętem Berker
Biały osprzęt elektroinstalacyjny Berker na ciemnej ścianie