Berker K.5
Wyraźnie zarysowane krawędzie ramek, duży klawisz i doskonałe materiały - to cechy charakterystyczne wyjątkowych łączników Berker K.5. Powierzchnia wykonana ze stali szlachetnej lub aluminium: materiałów wysokiej jakości, dzięki którym zyskujemy lepszą odporność na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie powierzchni. To wysokiej jakości klasyk wzorniczy, który nawet po latach wygląda jak nowy.
Stal szlachetna
czy aluminium?
Wybieraj spośród materiałów doskonałej jakości
W serii osprzętu Berker K.5 sięgamy do tego, co najważniejsze: wysoka estetyka i jakość wykonania. Właściwości stali szlachetnej są tak wyjątkowe, jak jej wygląd – jest niezwykle elastyczna, wszechstronna i niemal niezniszczalna. Innymi słowy, to idealny materiał do stworzenia serii włączników światła, które udowadniają, że elegancja i funkcjonalność idą ze sobą w parze. Alternatywnie, Berker K.5 dostępny jest również w wysokiej jakości aluminium.
Dane techniczne
- Materiał: stal szlachetna, aluminium
- Wymiary: 87 mm x 80,5 mm
- Kolory ramek: stal szlachetna, aluminium anodowane
- Kolory elementów centralnych: stal szlachetna, aluminium anodowane

Wytrzymałe i stylowe
łączniki Berker K.5
Stonowana, elegancka linia ze stali szlachetnej lub aluminium - design osprzętu elektroinstalacyjnego Berker K.5 harmonijnie wkomponowuje się w stylowe wnętrze w mieszkaniu, domu lub biurze. Uwagę przykuwa duża powierzchnia klawisza i nieregularna ramka o ostrych konturach.
Osprzęt można zamontować w ramkach od 1-krotnej do 5-krotnej. Ramki wielokrotne doskonale prezentują się na ścianie, dzięki mocowaniu bezpośrednio obok siebie, bez stosowania przegrody.
Efekt wizualny tego typu montażu w połączeniu z doskonałą jakością materiałów tworzą produkt nieskazitelny, wyjątkowy. To propozycja idealna dla osób projektujących wyrafinowane wnętrza, poszukujących klasycznych, ponadczasowych form.

Berker K.5 łączy wyraziste kontury, znane z serii Berker K.1, z wyjątkową jakością materiałów. W serii tej ponownie wykorzystaliśmy ostre kontury ramek i dużą powierzchnię klawisza. Dodatkowo matowa stal szlachetna i w pełni anodyzowane aluminium nadają mu niezwykle elegancki wygląd.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że ramki, klawisze i inne elementy centralne wykonane ze stali szlachetnej oraz aluminium mają również praktyczne zalety: są wyjątkowo solidne i trwałe. Różne elementy tej serii łączników nie tylko prezentują się stylowo, ale również zachowują doskonałą formę przez wiele lat.
Oznacza to, że osprzęt elektroinstalacyjny Berker K.5 to doskonały wybór, który pozwoli na długo cieszyć się ponadczasowym, eleganckim stylem. Zachwyca zarówno swoim wyglądem, jak i wysokiej jakości materiałami.