Berker K.1
Berker K.1 to ponadczasowa seria łączników dla wszystkich poszukujących dobrego stylu i nowoczesnych rozwiązań - w przypadku osprzętu Berker K.1 jest to możliwe! Duża powierzchnia klawisza i nieregularna ramka o ostrych konturach w połączeniu ze ścianą tworzy niebanalny efekt wizualny, który podkreśli charakter Twoich wnętrz.
Dodaj wnętrzom
wyrazistości i charakteru
Seria łączników Berker K.1 to doskonałe połączenie klasyki z nowoczesną funkcjonalnością. Te wyjątkowe łączniki charakteryzują się dużą powierzchnią klawisza, która w połączeniu z wyrazistym konturem nieregularnych ramek sprawia, że na ścianie prezentują się niezwykle efektownie i elegancko. Ich minimalistyczna forma sprawia, że idealnie komponują się z ponadczasowymi aranżacjami, podkreślając jednocześnie indywidualny styl przestrzeni. Będą świetnym dodatkiem do wystroju Twojego mieszkania, domu czy biura.
Dane techniczne
- Materiał: termoplast
- Wymiary: 87 mm x 80,5 mm
- Kolory ramek: tworzywo białe z połyskiem lub antracytowe o matowym wykończeniu
- Kolory elementów centralnych: tworzywo białe z połyskiem lub antracytowe o matowym wykończeniu

Niezawodne
łączniki i gniazda
Elementy w ramkach wielokrotnych mocowane są bezpośrednio obok siebie, bez stosowania przegrody, co tworzy harmonijną całość, nadając wyjątkowy, elegancki efekt wizualny.
Możliwość zastosowania ramek od 1 do 5-krotnej w dwóch różnych konfiguracjach – poziomej i pionowej – pozwala na pełną swobodę aranżacji, podkreślając indywidualny charakter przestrzeni.
Dzięki klasie ochrony IP44, łączniki te doskonale sprawdzają się w miejscach narażonych na wilgoć, np. w łazienkach.

Dobry design nie musi być skomplikowany, co idealnie udowadnia seria łączników elektroinstalacyjnych Berker K.1. Precyzyjne kontury i harmonijne proporcje nadają jej wyrafinowany, ponadczasowy wygląd.
Charakterystyczna dla tej linii wzorniczej jest smukła ramka oraz duża powierzchnia klawisza, które podkreślają elegancję i nowoczesność formy. Berker K.1 łączy klasyczny styl z nowatorskimi rozwiązaniami, doskonale wpisując się we współczesne potrzeby wnętrzarskie.
Osprzęt Berker K.1 dostępny w dwóch klasycznych wariantach kolorystycznych – biel z połyskiem i matowy antracyt – stanowi harmonijne dopełnienie każdego pomieszczenia. Wystarczy dobrać odpowiednie materiały i kolory ścian, by stworzyć unikalną aranżację, gdzie łącznik elektryczny będzie dostojnym, lecz subtelnym akcentem.