lumina intense

Trzy kolory, które pasują do każdej aran­żacji. Dodat­kowo kształt ramek nadaje serii nowo­cze­snego wyrazu. Takie zesta­wienie sprawia, że seria osprzętu sprawdzi się w niemal każdym wnętrzu, nieza­leżnie od tego, czy chcesz wyeks­po­nować gniazda i łącz­niki czy harmo­nijnie połą­czyć je ze ścianą.

łącznik lumina intense czarny

Poznaj możli­wości luminy intense

Seria lumina intense o zdecy­do­wanym konturze ramek dostępna jest w kolorze białym, czarnym i srebrnym. Szeroki wachlarz funk­cjo­nal­ności pozwala zastawić serię gniazd i łącz­ników w każdym nowo­cze­snym pomiesz­czeniu. Klawisze i inne centralne elementy oraz ramki, dostępne są w trzech kolo­rach. Pozwala to tworzyć kombi­nacje, które harmo­nijnie wpasują się w aran­żo­wane wnętrza domów, mieszkań, a także budynków użytecz­ności publicznej.


Dane tech­niczne

- Mate­riał: tworzywo

- Wymiary: 87,4 mm x 87,4 mm

- Kolory ramek: biały połysk, czarny mat, srebrny mat

- Kolory elementów central­nych: biały połysk, czarny mat, srebrny mat

lumina intense szkic ramek

Prak­tyczne rozwią­zanie

Linia osprzętu lumina intense, jak pozo­stałe lumina soul i passion, oparte są na zasto­so­waniu tego samego mecha­nizmu. Oznacza to, że montując gniazda i łącz­niki Hager lumina, ramki poszcze­gól­nych linii wzor­ni­czych, można z łatwo­ścią wymie­niać.

 

Używając takich prak­tycz­nych rozwiązań, np. w budow­nic­twie wielo­miesz­ka­niowym, dajemy inwe­storom możli­wość wyboru i zmiany pasu­ją­cych elementów wierzch­nich na każdym etapie inwe­stycji.


Konfi­gu­rator osprzętu Hager lumina

Narzę­dzie umoż­li­wia­jące profe­sjo­nalne zesta­wienie osprzętu elek­tro­in­sta­la­cyj­nego, bez znajo­mości numerów refe­ren­cyj­nych i bez korzy­stania z kata­logu.


lumina intense
Prak­tyczne rozwią­zania


aranżacja biura z serią lumina intense

Jeszcze więcej inspi­racji
w stylu lumina!

W poszu­ki­waniu ideal­nego stylu wnętrza nie musisz działać w poje­dynkę! Chętnie poto­wa­rzy­szymy Ci na każdym etapie tej fascy­nu­jącej podróży. Sprawdź pozo­stałe kolekcje osprzętu elek­tro­in­sta­la­cyj­nego lumina: soul oraz passion. Zadbaj o wyjąt­kową aran­żację Twojego domu, miesz­kania lub biura.

łącznik lumina soul

lumina soul

Klasyczna forma, zapew­nia­jąca pełną funk­cjo­nal­ność. Stanowi subtelny dodatek i pasuje do każdego wnętrza.

 
lumina passion seria osprzętu firmy Hager

lumina passion

Seria charak­te­ry­zuje się dużymi ramkami o mocnych, zdecy­do­wa­nych kontu­rach. Wszystkie wyko­nane są z natu­ral­nych mate­riałów, dlatego stanowią dosko­nały wybór dla miło­śników nieba­nal­nych aran­żacji.

 
lumina_elektronika

lumina elek­tro­nika

Sprawdź elementy elek­tro­niki dostępne dla każdej z serii osprzętu elek­tro­in­sta­la­cyj­nego lumina: soul, intense oraz passion.