Serie Glas
Klasyka spotyka się z nowoczesnością. Osprzęt elektroinstalacyjny, inspirowany stylem Bauhaus, po mistrzowsku łączy minimalistyczną formę i doskonałą funkcjonalność. Serie Glas nawiązuje do klasycznych wzorów i przenosi je do "tu i teraz", kryjąc w sobie najnowocześniejszą technologię.
Prosta forma i funkcjonalność w osprzęcie elektrycznym
Eleganckie dodatki w minimalistycznym stylu Bauhaus
Linia wzornicza Serie Glas to połączenie prostoty formy z wyrafinowaną elegancją szkła i funkcjonalnością. Inspirowana klasycznymi elementami łączników oraz estetyką legendarnej szkoły Bauhaus, seria ta wyróżnia się gładkimi, szklanymi powierzchniami, które doskonale wpisują się w ponadczasowy charakter wnętrz. Ramki z przezroczystego szkła harmonijnie podkreślają nowoczesną aranżację, dodając jej subtelnego, lecz wyraźnego akcentu.
Dane techniczne
- Materiał: szkło
- Wymiary: Ø 80 mm
- Kolory ramek: szkło przeźroczyste ze śnieżnobiałą podkładką z tworzywa
- Kolory elementów centralnych: białe i czarne tworzywo

Oryginalnie i z klasą, dzięki szklanym ramkom
Warto wiedzieć: Ramki wykonane są z przezroczystego szkła ze śnieżnobiałą podkładką z tworzywa. Rezygnując z użycia podkładki otrzymujemy ramkę półprzeźroczystą, przez którą przebija kolor ściany. Efekty wizualne mogą przejść najśmielsze oczekiwania, szczególnie gdy dodatkowo zdecydujesz się na wybór opcji z podświetleniem LED. Wypróbuj ten osprzęt na swojej ścianie, by się o tym przekonać!

Serie Glas z podświetleniem
Rozwiązanie, które odmieni każde wnętrze
Moduł LED prezentuje się wyjątkowo efektownie na szkle, dzięki zastosowaniu technologii światłowodowej, zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrzach. Ramki są dostępne w wersji z przezroczystego szkła bezbarwnego lub ze śnieżnobiałą podkładką, co umożliwia ich idealne dopasowanie do różnorodnych aranżacji. Podświetlenie łącznika sprawi, że systemy sterujące oświetleniem w Twoim domu czy biurze będą wyjątkowe.

Serie Glas przekształca klasyczne, okrągłe kształty serii 1930 w elegancką, gładką, szklaną powierzchnię. Funkcjonalność i wyjątkowa estetyka łączą się idealnie, tworząc produkt o niepowtarzalnym stylu.
Ramki z przezroczystego szkła doskonale wkomponowują się w każde wnętrze, dzięki swojej prostocie i delikatnym konturom. Pokrętła w stylu serii 1930, dostępne w wersji czarnej lub białej, dodają serii Berker Glas nostalgicznego charakteru. Wyróżniającym elementem są obrotowe pokrętła, które efektownie prezentują się na gładkiej powierzchni ramki.
Dzięki zastosowaniu modułów LED, Serie Glas oferuje unikalne możliwości oświetleniowe, tworząc zarówno subtelne podświetlenie orientacyjne, jak i statusowe w ciepłej i zimnej tonacji bieli.
Efektem jest nowoczesna seria łączników elektroinstalacyjnych, która w pełni oddaje filozofię Bauhausu: łączy w sobie estetykę i funkcjonalność w jednym, doskonale działającym produkcie.