The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 168000
    EAN
    4011334490906
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER

    Moduł podświetlenia LED do łączników obrotowych, 230V z przyłączem neutralnym N 168000

    Cena
    196,00  zł
    / szt. *
    196,00  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)

    WDA2535W

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Moduł podświetlenia LED do łączników obrotowych, 230V z przyłączem neutralnym N

    168000

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      230 - 230 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      5,21739 mA
    Wymiary
    • Wyso­kość
      51 mm
    • Szero­kość
      51 mm
    • Głębo­kość
      22,10 mm
    Moc
    • Pobór prądu
      1,70 mA
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    Oświe­tlenie
    • Typ źródła światła
      LED

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 168000
    PDF
    RoHS report 168000
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 168000 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 168000

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 168000 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 168000

      Moduł podświetlenia LED do łączników obrotowych, 230V z przyłączem neutralnym N

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2018-10) | Hager Polska

      Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2018-10)

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE, nl-NL, pl-PL 2019-05-07

      PDF
      3,49 MB
      Zdjęcie Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2020-11) | Hager Polska

      Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2020-11)

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE, nl-NL, pl-PL 2021-11-15

      PDF
      3,84 MB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32