Berker R.3

Kwadra­towa ramka, okrągły klawisz — koncepcja serii Berker R.3 jest pełna kontra­stów. To zadzi­wia­jące połą­czenie form czyni z tej serii praw­dziwy obiekt desi­gnerski, a stabilna podstawa z tworzywa sprawia, że jest solidny i wytrzy­mały.

Nowoczesny czarny ściemniacz obrotowy na srebrnej płycie ściennj

Wyra­zista forma
o szla­chetnym wyglą­dzie

Wyróż­ni­kiem serii Berker R.3 jest kontrast: okrągłe klawisze łączymy z kwadra­tową ramką. To niezwykłe połą­czenie, które dodaje atrak­cyj­ności aran­ża­cjom w kuchni, sypialni czy salonie! Ergo­no­miczny kształt pozwala na montaż w nawet trudno dostęp­nych miej­scach oraz rozwią­za­niach, takich jak kanały podpa­ra­pe­towe. Odkryj nowo­czesny design i funk­cjo­nal­ność w jednym – osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny Berker R.3 to wybór, który wyróżnia się nie tylko stylem, ale także wszech­stron­no­ścią zasto­sowań!

  

Dane tech­niczne

  • Mate­riały: termo­plast, alumi­nium, stal szla­chetna, szkło
  • Wymiary: 80,75 mm × 80,75 mm
  • Kolory ramek: biały, czarny błysz­czący, alumi­nium, stal szla­chetna, białe, czarne szkło
  • Kolory elementów central­nych: biały, czarny błysz­czący 
 
osprzęt elektroinstalacyjny Berker R.3 schemat techniczny

Ponad­cza­sowy styl
Solidny mate­riał

Warto wiedzieć: seria Berker R.3 wyróżnia się solidną podstawą ramki, wyko­naną z trwa­łego tworzywa o grubości 10 mm. Ta dosko­nale wywa­żona konstrukcja stanowi idealną bazę dla produktów Berker, zapew­niając trwa­łość na lata. Odkryj solidne funda­menty marki Berker, gdzie jakość i wytrzy­ma­łość łączą się w jednym nieza­wodnym rozwią­zaniu!

osprzęt elektroinstalacyjny Berker R.3

W serii Berker R.3 najważ­niejszy element centralny - klawisz - o okrą­głym kształcie, dosko­nale łączy się z kwadra­tową ramką. Design osprzętu mistrzowsko łączy kontrasty, kreując efek­towną "kwadra­turę koła". Właśnie to połą­czenie nadaje serii wyra­zisty wygląd. Geome­tryczna forma wyróżnia się na tle innych rozwiązań i wspa­niale podkreśli styl wnętrza. Unikalne połą­czenie kształtów w Berker R.3 nie tylko przy­ciąga uwagę, ale także stanowi dosko­nały przy­kład wyra­fi­no­wa­nego designu osprzętu elek­tro­in­sta­la­cyj­nego.

 

Podkreśl styl wnętrza 

Seria Berker R.3 oferuje różno­rod­ność mate­riałów i kolorów:

 

- białe szkło,

- czarne szkło,

- alumi­nium,

- stal szla­chetna.

 

Możli­wość wyboru mate­riału ramki oraz klawisza oraz wyso­kiej jakości sprawia, że Berker R.3 to ponad­cza­sowe rozwią­zanie.


Berker R.3 
Detale dodają wnętrzu charak­teru


osprzęt elektroinstalacyjny Berker R.3
osprzęt elektroinstalacyjny Berker R.3

Konfi­gu­rator osprzętu Berker

Narzę­dzie umoż­li­wia­jące profe­sjo­nalne zesta­wienie osprzętu elek­tro­in­sta­la­cyj­nego, bez znajo­mości numerów refe­ren­cyj­nych i bez korzy­stania z kata­logu.



Berker R.3
Obiekty refe­ren­cyjne

osprzęt elektroinstalacyjny Berker R.3

Char­lot­ten­höfe - eksklu­zywne nieru­cho­mości w Berlinie

osprzęt elektroinstalacyjny Berker R.3

Dom nad Jeziorem Bodeń­skim

Projekt w budynku miesz­kalnym z lat 60-tych