Serie 1930

Osprzęt Serie 1930 rein­ter­pre­tuje klasykę wzor­nictwa z prze­szłości zgodnie z aktu­alnie obowią­zu­ją­cymi tren­dami. Czerpie inspi­rację ze stylu legen­darnej uczelni Bauhaus, pozo­stając przy tym wiernym klasycznej formie. Wysoka jakość wyko­nania i geome­tryczna forma spra­wiają, że łącznik stanowi ciekawy element wystroju wnętrz, przy zacho­waniu maksy­malnej funk­cjo­nal­ności.


Nosta­liga
i nowo­czesny design

Seria łącz­ników Berker 1930

Markę Berker oraz legen­darną szkołę rzemiosła, sztuki użyt­kowej i archi­tek­tury Bauhaus łączy nie tylko ten sam rok zało­żenia (1919), ale również pasja do tworzenia przed­miotów o prostej formie, które będą przede wszystkim funk­cjo­nalne. Dlatego w tej serii osprzętu elek­tro­in­sta­la­cyj­nego można znaleźć ponad­cza­sowe, klasyczne elementy, które we wnętrzu skry­wają najnowszą tech­no­logię.


Dane tech­niczne

  • Mate­riał: duro­plast, porce­lana

 

  • Wymiary: Ø 84,5 mm

 

  • Kolory ramek: białe i czarne tworzywo z poły­skiem, biała i czarna porce­lana

 

  • Kolory elementów central­nych: białe i czarne tworzywo z poły­skiem

Berker Serie 1930
z porce­lany Rosen­thal

Wspólnie z manu­fak­turą porce­lany Rosen­thal wracamy do orygi­nal­nego mate­riału, z którego powstają wyjąt­kowe, eksklu­zywne łącz­niki. Edycja Berker Series 1930 wyko­nana z praw­dziwej porce­lany Rosen­thal to hołd złożony kunsz­towi, dosko­nałej formie i szla­chet­nemu mate­ria­łowi. Osprzęt tej serii, ze względu na natu­ralne mate­riały, prze­zna­czony jest do montażu w ramce 1-krotnej. Produkt powstaje w trady­cyjnej manu­fak­turze w Selb w Bawarii.

Ekskluzywny łącznik Berker Serie 1930 wykonany z porcelany Rosenthal

Berker Serie 1930
z podświe­tle­niem LED

Dyskretne podświe­tlenie LED, umiej­sco­wione wokół pokrętła łącz­nika, zapewnia deli­katny efekt świetlny, który zadba o odpo­wiedni nastój w pomiesz­czeniu. Rozwią­zanie to pełni również funkcję oświe­tlenia orien­ta­cyj­nego. Sprawdzi się dosko­nale np. w przed­po­koju, łazience, garde­robie i wszyst­kich pomiesz­cze­niach, w których włącz­niki światła powinny być łatwe do znale­zienia. Idealny do eksklu­zyw­nych budynków miesz­kal­nych lub hoteli.


Linia wzor­nicza Berker Serie 1930 łączy wzor­nictwo inspi­ro­wane Bauhausem z nowo­czesną funk­cjo­nal­no­ścią i tech­no­logią. To idealne rozwią­zanie nie tylko do moder­ni­zacji star­szych budynków z posza­no­wa­niem ich stylu, ale także dla projektów, które szukają dosko­na­łych rozwiązań tech­nicz­nych w połą­czeniu z ponad­cza­sową elegancją, w nowej odsłonie. Bauhaus i Berker to dosko­nałe połą­czenie. Co ciekawe, budynki insty­tutów są do dziś wypo­sa­żone w łącz­niki Berker – dokładnie tak, jak to miało miejsce dawniej. Jedyna różnica polega na użytej w łącz­ni­kach tech­no­logii, która jest teraz dużo bardziej zaawan­so­wana i spełnia najwyższe aktu­alne stan­dardy. 

 

Osprzęt w wyraźny sposób czerpie z klasyki. Okrągłe ramki i elementy centralne zacho­wują charak­te­ry­styczną formę i nawią­zują do wzor­nictwa z XX wieku. Dodat­kowo, Berker oferuje opcjo­nalnie prak­tyczne podświe­tlenie łącz­ników. Design w stylu retro podkreśla odpo­wiednio dobrana paleta kolorów i mate­riałów. Elementy serii 1930 są dostępne w kolo­ry­styce białej i czarnej z poły­skiem, wyko­nane z najwyżej klasy tworzywa, które zapewnia wysoką jakość użyt­ko­wania na lata. Dostępna jest również wersja osprzętu wyko­nana z białej lub czarnej porce­lany Rosen­thal, która prze­nosi nas w świat luksusu i elegancji.

 


Studio Wajda
miesz­kanie nad morzem

fot. Natalia Mańczak

Dwupo­ko­jowa prze­strzeń prze­zna­czona pod wynajem, idealna na week­en­dowe wypady: jak wybrać osprzęt do tego typu projektu?

 

Niewielka prze­strzeń komu­ni­kacji, aneks kuchenny połą­czony z jadalnią i częścią wypo­czyn­kową, sypialnia i łazienka. Przy tego typu metrażu w projekcie warto postawić nie tylko na funk­cjo­nal­ność, ale i ciekawe, nieoczy­wiste elementy deko­ra­cyjne, np. efek­towny osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny.

fot. Natalia Mańczak

W takim wnętrzu liczy się każdy detal, dlatego wybór osprzętu elek­trycz­nego nie był przy­pad­kowy.

 

Berker Serie 1930, z charak­te­ry­stycz­nymi, eleganc­kimi, okrą­głymi formami, harmo­nijnie wkom­po­no­wała się w całość, nadając wnętrzu orygi­nal­nego stylu. Precyzja wyko­nania i dbałość o szcze­góły spra­wiają, że osprzęt nie tylko zapewnia nieza­wodne dzia­łanie, ale stanowi również kluczowy element deko­ra­cyjny, podkre­ślając este­tykę i nowo­cze­sność tego kame­ral­nego apar­ta­mentu.


Konfi­gu­rator osprzętu Berker

Narzę­dzie umoż­li­wia­jące profe­sjo­nalne zesta­wienie osprzętu elek­tro­in­sta­la­cyj­nego, bez znajo­mości numerów refe­ren­cyj­nych i bez korzy­stania z kata­logu.


Berker Serie 1930
Detale dodają wnętrzu charak­teru