Berker R.1
Okrąg to forma, która skrywa wiele tajemnic, hipnotyzuje i emanuje doskonałością. Klawisz serii wzorniczej Berker R.1, w kształcie okręgu, niezwykle przyciąga uwagę. Jego intensywność idzie w parze z nieskazitelną elegancją. Komponując go z ramkami o różnorodnych barwach i fakturach, tworzysz niepowtarzalny detal, który nadaje charakteru każdej aranżacji. Odkryj tajemnicze piękno okręgu dzięki unikalności serii Berker R.1.
Różnorodność w każdym stylu
Asortyment łączników Berker
Ramki o delikatnie zaokrąglonych kształtach wykonane są z różnorodnych materiałów, takich jak łupek, stal nierdzewna, drewno dębowe, akryl, szkło i aluminium. Dzięki tym wysokiej jakości materiałom, Berker R.1 nie tylko zachwyca wizualnie, ale także dostarcza niezwykłych doznań podczas dotyku. Stanowi idealne wykończenie dla różnorodnych stylów wnętrzarskich, zapewniając jednocześnie funkcjonalność i estetykę. Odkryj niepowtarzalne możliwości łączników elektroinstalacyjnych Berker R.1, które wnoszą wyjątkowy charakter do każdego pomieszczenia.
Dane techniczne
- Materiały: termoplast, aluminium, stal szlachetna, drewno, szkło, łupek, akryl
- Wymiary: 80,7 mm × 80,7 mm
- Kolory ramek: biały, czarny błyszczący, aluminium, stal szlachetna, białe oraz czarne szkło, łupek, dąb, pomarańczowy oraz czerwony akryl
- Kolory elementów centralnych: biały, czarny z połyskiem

Różnorodne możliwości
materiałów i kolorów
Szeroka paleta kolorów i materiałów osprzętu Berker R.1 daje dużą swobodę w projektowaniu.

Berker R.1 to ekskluzywna seria wzornicza osprzętu elektroinstalacyjnego, wyróżniająca się niepowtarzalnym kształtem. Unikalne połączenie okrągłego klawisza lub elementu centralnego gniazda z delikatnie zaokrągloną ramką stanowi doskonałe wykończenie aranżacji wnętrz.
Efektem tego połączenia jest harmonijna forma o wyrazistych kształtach. Osprzęt, który jednocześnie gwarantuje wysoki poziom praktyczności. Asortyment przełączników Berker R.1 doskonale komponuje się z różnymi koncepcjami architektonicznymi, oferując wszechstronne możliwości aranżacyjne.
Paleta dostępnych wariantów kolorów i materiałów sprawia, że seria Berker R.1 stanowi szeroką gamę stylowych opcji – od czystej elegancji po zaskakująco intensywne kompozycje. Odkryj bogactwo możliwości stylizacyjnych dzięki różnorodnym opcjom dostępnym w serii Berker R.1:
- wysokiej jakości białe tworzywo z połyskiem,
- wysokiej jakości czarne tworzywo z połyskiem,
- przezroczysty czerwony akryl,
- przezroczysty pomarańczowy akryl,
- białe szkło,
- czarne szkło,
- aluminium w kolorze naturalnym,
- stal szlachetna,
- łupek naturalny w kolorze antracytowym,
- bejcowane drewno dębowe.
Do szerokiego wachlarza ramek, pasują wszystkie elementy centralne czyli klawisze i płytki gniazd z białego i czarnego tworzywa z połyskiem.
Twoja wizja wnętrza
Setki możliwych kombinacji z Berker R.1
Berker R.1 to synonim doskonałego dopasowania do każdego wnętrza. Odkryj bogactwo możliwości aranżacyjnych, dzięki ramkom wykonanym z eleganckiego szkła (czarnego, białego), metali (aluminium, stali nierdzewnej), drewna (dębu), łupka oraz tworzywa (czarnego, białego, czerwonego, pomarańczowego). Klawisze z białego lub czarnego tworzywa pozwalają na niezliczone, spersonalizowane kombinacje. Stwórz unikalny design, który idealnie odzwierciedli Twój styl i temperament.