lumina passion

Seria osprzętu elek­tro­in­sta­la­cyj­nego lumina passion wzbudza wiele emocji. Duże ramki o mocnych, zdecy­do­wa­nych kontu­rach wyko­nane zostały z natu­ral­nych mate­riałów. Są dosko­nałym wyborem dla miło­śników nieba­nal­nych aran­żacji.

lumina passion seria osprzętu firmy Hager

Dla tych, którzy chcą więcej

Ramki serii lumina passion są zdecy­do­wanym akcentem wystroju wnętrz. Natu­ralne drewno, szkło i alumi­nium, szcze­gólnie alumi­nium czarne, przy­cią­gają uwagę, a szeroka funk­cjo­nal­ność zapewnia możli­wość wyko­rzy­stania osprzętu w każdym typie budow­nictwa. Dodat­kowo zasto­so­wane pier­ścienie adap­ta­cyjne w trzech różnych kolo­rach, dają możli­wość żonglo­wania możli­wo­ściami aran­ża­cyj­nymi tak, by nawet najbar­dziej wyma­ga­jący klient znalazł rozwią­zanie dla siebie.


Dane tech­niczne

- Mate­riał: szkło, alumi­nium, drewno

- Wymiary: 91,5 mm x 91,5 mm

- Kolory ramek: szkło białe, szkło czarne, alumi­nium szczot­ko­wane srebrne, czarne oraz mosiężne, drewno buk oraz dąb antyczny

- Kolory elementów central­nych: biały połysk, czarny mat, srebrny mat

- Kolory pier­ścieni adap­ta­cyj­nych: biały, czarny, srebrny

lumina passion informacje techniczne

Wzor­nictwo
dla wyma­ga­ją­cych

Osprzęt serii lumina passion sprawdzi się wszę­dzie tam, gdzie potrzebne są wyjąt­kowe rozwią­zania. Bez wątpienia dużym atutem jest fakt, że ramki lumina passion pasują także do mecha­ni­zmów pozo­sta­łych linii wzor­ni­czych Hager lumina. 

 

Dzięki temu na począt­kowym etapie inwe­stycji, można zasto­sować podsta­wowy osprzęt lumina soul, a w później­szym etapie lub w trakcie moder­ni­zacji, inwe­stor ma możli­wość wymiany samych ramek na bardziej szla­chetne, wyszu­kane mate­riały.

lumina passion osprzęt firmy Hager w kuchni

Konfi­gu­rator osprzętu Hager lumina

Narzę­dzie umoż­li­wia­jące profe­sjo­nalne zesta­wienie osprzętu elek­tro­in­sta­la­cyj­nego, bez znajo­mości numerów refe­ren­cyj­nych i bez korzy­stania z kata­logu.


lumina passion
Prak­tyczne rozwią­zania


lumina passion
lumina passion
lumina passion
lumina passion

Jeszcze więcej inspi­racji
w stylu lumina!

Odna­le­zienie ideal­nego stylu wnętrza to fascy­nu­jąca przy­goda. Chętnie Ci w niej poto­wa­rzy­szymy! Odkryj pozo­stałe kolekcje osprzętu elek­tro­in­sta­la­cyj­nego lumina: soul oraz intense. Wybierz tę, która perfek­cyjnie wpasuje się w aran­żację Twojego domu, miesz­kania lub biura.

łącznik lumina soul

lumina soul

Klasyczna forma, zapew­nia­jąca pełną funk­cjo­nal­ność. Stanowi subtelny dodatek i pasuje do każdego wnętrza.

 
łącznik lumina intense czarny

lumina intense

Seria o zdecy­do­wanym konturze ramek, wyko­nana z wyso­kiej jakości tworzywa. Dostępna w kolorze białym, czarnym i srebrnym. 

lumina_elektronika

lumina elek­tro­nika

Sprawdź elementy elek­tro­niki dostępne dla każdej z serii osprzętu elek­tro­in­sta­la­cyj­nego lumina: soul, intense oraz passion.