RCCB 4P 40A/30mA Typ AC • CDC440J | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju : Stany Zjednoczone.
×
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
    System QuickConnect
    Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
    Sprawdź!
    • Rozwiązania
    • Dystry­bucja energii
      • Rozdziel­nice
      • System Quick­Con­nect
      • Ogra­nicz­niki prze­pięć
      • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
      • unimes H
      • ACB hw+
      • unibar H
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zarzą­dzanie energią
      • Stacje łado­wania witty
      • System Flow
      • agardio.manager
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
      • Systemy podło­gowe
      • Systemy ścienne BR
      • Systemy sufi­towe
      • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • Berker R.3
      • Berker R.8
      • Berker R.classic
      • Berker Serie 1930
      • Berker Serie Glas
      • Berker K.1
      • Berker B.3
      • Berker K.5
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • Berker Q.7
      • Berker B.7
      • Berker B.Kwadrat
      • Berker Radio Touch DAB+
      • Berker manu­fak­tura
      • lumina intense
      • lumina passion
      • lumina soul
      • lumina elek­tro­nika
      • Hager gallery 45x45
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Auto­ma­tyka budynku
      • System KNX
      • KNX easy
      • KNX Secure
      • KNX quic­klink
      • Sterownik grzewczy KNX
      • domovea
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Wiedza i inspiracja
    Nowość: Centrum pobierania
    Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
    Sprawdź!
    • Wiedza i inspiracja
    • Wiedza i inspi­racja
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Filmy instruk­ta­żowe
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Newsletter
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Narzędzia i aplikacje
    Apli­kacja Hager Ready
    Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
    Sprawdź!
    • Narzędzia i aplikacje
    • Aplikacja Hager Ready
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Program Hagercad 6
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Konfigurator
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Biblioteka CADprofi Hager
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power setup
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power touch
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Szkolenia i wsparcie
    Webinary
    Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
    Zapisz się
    • Szkolenia i wsparcie
    • Obsługa klienta
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Akademia Hager
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Modele BIM
      • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • BIM - rozdziel­nice
      • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
      • Zobacz więcej
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Kata­logi główne i broszury
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Zobacz więcej
  • O nas
    Hager dla Instalatora
    Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
    Dołącz do grupy
    • O nas
    • Nasi dystrybutorzy
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Napisz do nas
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Social media
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Kariera
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zrów­no­wa­żony rozwój
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zobacz więcej
  • Zobacz wszystkie kategorie
Konto
  • Katalog
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
  • RCCB Wyłącz­niki różnicowoprądowe
  • CDC440J
Bieżące wyszukiwanie
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
ProduktyPokaż

Najczęściej przeglądane produkty

5
1
CDC440J - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 30mA 6kA AC
CDC440J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 30mA 6kA AC
Cena
322,00 zł
/ szt. *
322,00 zł
/ szt. *
2
CDS440D - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A/30mA Typ A QuickConnect
CDS440D
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A/30mA Typ A QuickConnect
Cena
545,00 zł
/ szt. *
545,00 zł
/ szt. *
3
CDC240J - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 40A 30mA 6kA AC
CDC240J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 40A 30mA 6kA AC
Cena
249,00 zł
/ szt. *
249,00 zł
/ szt. *
4
CFA463J - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 63A 300mA 6kA A
CFA463J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 63A 300mA 6kA A
Cena
513,00 zł
/ szt. *
513,00 zł
/ szt. *
5
CFA440J - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 300mA 6kA A
CFA440J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 300mA 6kA A
Cena
457,00 zł
/ szt. *
457,00 zł
/ szt. *
CDC440J - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 30mA 6kA AC
CDC440J - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 30mA 6kA AC

RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 30mA 6kA AC

CDC440J

CDC440J - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 30mA 6kA AC
CDC440J - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 30mA 6kA AC
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN

RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 30mA 6kA AC CDC440J

EAN
3250611619543
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
322,00 zł
/ szt. *
322,00 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Adapter do montażu na szynie DIN 1 dostępne produkty
  • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Adapter do montażu na szynie DIN
  • Akcesoria mechaniczne
  • L061

    Profil podwyższający 15mm 1M

    10,50 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • LZ060

    Element dystansowy 0,5M

    6,60 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • Układ biegunów
    3P+N
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    40 A
  • Znamio­nowy prąd różnicowy ldn
    30 mA
  • Zdol­ność wyłączania i otwie­rania Idm
    1,50 kA
  • Znamio­nowy warun­kowy prąd zwar­ciowy Icn zgodnie z EN61008-1
    6 kA
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -25°C
    40 A
  • Prąd znamio­nowy przy -20°C.
    40 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -15°C
    40 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -10°C
    40 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -5°C
    40 A
  • Prąd znamio­nowy przy 0°C.
    40 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 5°C
    40 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C
    40 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 15°C
    40 A
  • Prąd znamio­nowy przy 20°C.
    40 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 25°C
    40 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C
    40 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 35°C
    40 A
  • Prąd znamio­nowy przy 40°C.
    40 A
  • Prąd znamio­nowy przy 45°C.
    40 A
  • Prąd znamio­nowy przy 50°C.
    40 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C
    40 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C
    40 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 65°C
    40 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 70°C
    40 A
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment obro­towy górny zacisk
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
    2,80 - 2,80 Nm
  • Typ połączenia górnego aparatury modu­łowej
    Zacisk śrubowy
  • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
    bicon­nect
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    2,80 - 2,80 Nm
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 - 400 V
  • Typ napięcia zasilania
    AC
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    500 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    4000 V
  • Maks. napięcie robocze
    440 V
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 50 Hz
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    4
Kompa­ty­bil­ność
  • Pasuje do szyn DIN
    Tak
Bezpie­czeń­stwo
  • Typ wyłącz­nika różnicowoprądowego
    AC
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
    1 - 25 mm²
  • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
    1 - 16 mm²
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    6,50 W
Warunki użyt­ko­wania
  • Maks. Wyso­kość n.p.m.
    2000 m
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    2000
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    4000
Łącz­ność
  • Typ połączenia
    Zacisk śrubowy
  • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
    Wyrów­nany zacisk
  • Wyrów­nanie dolnego połączenia dla urządzeń modu­łowych
    Wyrów­nany zacisk
Wymiary
  • Wyso­kość
    83 mm
  • Szero­kość
    70 mm
  • Głębo­kość
    70 mm

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP International 2022-09-26
PDF
355,33 kB
REACH declaration CDC440J (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration CDC440J (english)
PDF
103,84 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie CDC440J | Hager Polska

    Zdjęcie produktu CDC440J

  • Instrukcja obsługi

    Zdjęcie Instrukcja obsługi International 2014-10-14 | Hager Polska

    Instrukcja obsługi International 2014-10-14

    PDF
    1,33 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-01-15 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-01-15

    PDF
    679,35 kB
    Zdjęcie RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe In≤63A; CC…, CD…, CE…, CF…, CN…, CP… | Hager Polska

    RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe In≤63A; CC…, CD…, CE…, CF…, CN…, CP…

    PDF
    196,91 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    CCA216J - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 16A 10mA 6kA A
    CCA216J
    RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 16A 10mA 6kA A
    Cena
    509,00 zł
    / szt. *
    509,00 zł
    / szt. *
  • 2
    CCA516J - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 16A 10mA 10kA A
    CCA516J
    RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 16A 10mA 10kA A
    Cena
    495,00 zł
    / szt. *
    495,00 zł
    / szt. *
  • 3
    CCC216J - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 16A 10mA 6kA AC
    CCC216J
    RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 16A 10mA 6kA AC
    Cena
    494,00 zł
    / szt. *
    494,00 zł
    / szt. *
  • 4
    CCC516J - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 16A 10mA 10kA AC
    CCC516J
    RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 16A 10mA 10kA AC
    Cena
    482,00 zł
    / szt. *
    482,00 zł
    / szt. *
  • 5
    CDA216J - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 16A 30mA 6kA A
    CDA216J
    RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 16A 30mA 6kA A
    Cena
    344,00 zł
    / szt. *
    344,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32