The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • RCCB Wyłącz­niki różnicowoprądowe
    • CDS225D
    Wyłącznik różnicowoprądowy RCCB CDS225D 1P + N, prąd znamionowy 25 A, typ A, zgodny z RoHS. Posiada zaciski QuickConnect, umożliwiające łączenie szyn fazowych bez przykręcania zacisków. System QC zwiększa bezpieczeństwo i skraca czas montażu instalacji, ułatwia wyjęcie z szyny fazowej i montaż dodatkowych urządzeń. Niebieski przycisk testowy i wskaźnik wyzwolenia usprawniają konserwację i kontrolę. Oznaczenia mogą być umieszczone bezpośrednio na urządzeniu w klapce opisowej.
    EAN
    3250611610823
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • RCCB Wyłącz­niki różnicowoprądowe

    RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 25A/30mA Typ A QuickConnect CDS225D

    Cena
    319,00  zł
    / szt. *
    319,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 25A/30mA Typ A QuickConnect

    CDS225D

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (9)
    • Blokady i zamki 1 dostępne produkty
    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz wzro­stowy 2 dostępne produkty
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia 1 dostępne produkty
    • Osłona przy­łączy 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Blokady i zamki
    • Akcesoria mechaniczne
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
    • Wyzwalacz wzro­stowy
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia
    • Osłona przy­łączy
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
    • Kabel przy­łącze­niowy do skrzynek rozdziel­czych
    • MZN175

      Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO

      64,30  zł  / szt.*
    • LZ060

      Element dystansowy 0, 5M

      7,30  zł  / szt.*
    • MZ206

      Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      470,90  zł  / szt.*
    • MZ204

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

      408,90  zł  / szt.*
    • MZ203

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

      445,70  zł  / szt.*
    • MZ212

      Wyzwalacz nadnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      334,00  zł  / szt.*
    • CZN005

      Pokrywa zacisków do RCCB 2P

      35,00  zł  / Komplet*
    • CZ001

      Styk pomocniczy 1NO+NC i sygnalizacyjny 1NO+NC do RCCB 230V/6A

      302,50  zł  / szt.*
    • K67E

      univers N Mostek łączący 1P z końcówkami tulejkowymi, dł. 250mm 6mm2

      6,90  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      1P+N
    • Liczba biegunów
      2
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      25 A
    • Znamio­nowy prąd różnicowy ldn
      30 mA
    • Zdol­ność wyłączania i otwie­rania Idm
      1,50 kA
    • Znamio­nowy warun­kowy prąd zwar­ciowy Icn zgodnie z EN61008-1
      6 kA
    • Prąd znamio­nowy przy -25°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy -20°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy -15°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy -10°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy -5°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy 0°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy 5°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy 10°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy 15°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy 20°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy 25°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy 30°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy 35°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy 40°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy 45°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy 50°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy 55°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy 60°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy 65°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy 70°C
      16 A
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment obro­towy górny zacisk
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      2,80 - 2,80 Nm
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Quick­con­nect
    • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
      Wyrów­nany zacisk
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      500 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      4000 V
    • Maks. napięcie robocze
      253 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    Kompa­ty­bil­ność
    • Pasuje do szyn DIN
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Typ wyłącz­nika różnicowoprądowego
      A
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój prze­wodów sztyw­nych dla dolnego zacisku śrubo­wego
      1 - 25 mm²
    • Prze­krój poprzeczny zacisku śrubo­wego, dla prze­wodów elastycz­nych
      1 - 16 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      16 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      25 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
      1 - 16 mm²
    • Prze­krój prze­wodów sztyw­nych dla górnych i dolnych zacisków śrubo­wych
      1 - 25 mm²
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      2,32 W
    Warunki użyt­ko­wania
    • Maks. wyso­kość
      2000 m
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 40 °C
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      2000
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      4000
    Wymiary
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Szero­kość
      35 mm
    • Głębo­kość
      70 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CDS225D
    PDF
    RoHS report CDS225D
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie CDS225D | Hager Polska

      Zdjęcie produktu CDS225D

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa CDS225D | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa CDS225D

      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 25A/30mA Typ A QuickConnect

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13 | Hager Polska

      Instrukcja montażu cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13

      PDF
      1,54 MB
    • Broszura

      Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

      Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

      Broszura pl-PL 2025-04-07

      PDF
      8,38 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      298,25 kB
      Zdjęcie RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe In≤63A; CC…, CD…, CE…, CF…, CN…, CP… | Hager Polska

      RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe In≤63A; CC…, CD…, CE…, CF…, CN…, CP…

      PDF
      196,91 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      CDS425D - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 25A/30mA Typ A QuickConnect
      CDS425D
      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 25A/30mA Typ A QuickConnect
      Cena
      425,00  zł
      / szt. *
      425,00  zł
      / szt. *
    • 2
      CDS425R - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 25A/30mA Typ A QuickConnect lewy N
      CDS425R
      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 25A/30mA Typ A QuickConnect lewy N
      Cena
      440,00  zł
      / szt. *
      440,00  zł
      / szt. *
    • 3
      CDS440D - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A/30mA Typ A QuickConnect
      CDS440D
      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A/30mA Typ A QuickConnect
      Cena
      427,00  zł
      / szt. *
      427,00  zł
      / szt. *
    • 4
      CDS440R - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A/30mA Typ A QuickConnect lewy N
      CDS440R
      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A/30mA Typ A QuickConnect lewy N
      Cena
      448,00  zł
      / szt. *
      448,00  zł
      / szt. *
    • 5
      CDS463D - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 63A/30mA Typ A QuickConnect
      CDS463D
      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 63A/30mA Typ A QuickConnect
      Cena
      569,00  zł
      / szt. *
      569,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32