The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • Akcesoria
    • MZ204
    EAN
    3250614562044
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Akcesoria

    Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC MZ204

    Cena
    408,90  zł
    / szt. *
    408,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

    MZ204

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Moc
    • Maksy­malna moc pobie­rana
      27 VA
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 60 °C
    Napięcie
    • Napięcie stero­wania AC
      24 - 48 V
    • Napięcie stero­wania DC
      12 - 48 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC/DC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      4000 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      24 - 48 V
    • Znamio­nowe napięcie pracy Un (DC)
      12 - 48 V
    Wymiary
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Szero­kość
      18 mm
    • Głębo­kość
      68 mm
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration MZ204
    PDF
    RoHS report MZ204
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie MZ204 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu MZ204

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa MZ204 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa MZ204

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

      Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

      Broszura pl-PL 2025-04-07

      PDF
      8,38 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Dane techniczne — Karta katalogowa

      Zdjęcie UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager Polska

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-01-17

      PDF
      192,72 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KD199D - Szyna fazowa 1P 10mm2 L=191mm
      KD199D
      Szyna fazowa 1P 10mm2 L=191mm
      Cena
      25,80  zł
      / szt. *
      25,80  zł
      / szt. *
    • 2
      LZ153 - LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH3 (3 szt.) 150-300mm2 Cu/Al 1 przewód
      LZ153
      LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH3 (3 szt.) 150-300mm2 Cu/Al 1 przewód
      Cena
      1 041,00  zł
      / szt. *
      1 041,00  zł
      / szt. *
    • 3
      LZ156 - LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH3 (3 szt.) 2x150-185mm2 Cu/Al 2 przewody
      LZ156
      LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH3 (3 szt.) 2x150-185mm2 Cu/Al 2 przewody
      Cena
      1 522,00  zł
      / szt. *
      1 522,00  zł
      / szt. *
    • 4
      LVZASR - LV zaciski odpływowe NH1/2/3, 2x300mm2
      LVZASR
      LV zaciski odpływowe NH1/2/3, 2x300mm2
      Cena
      782,50  zł
      / szt. *
      782,50  zł
      / szt. *
    • 5
      LZ151 - LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH1 (3 szt.) 70-150mm2 Cu /Al 1 przewód
      LZ151
      LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH1 (3 szt.) 70-150mm2 Cu /Al 1 przewód
      Cena
      746,00  zł
      / szt. *
      746,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32