LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH3 (3 szt.) 2x150-185mm2 Cu/Al 2 przewody LZ156
Cena
1 522,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In400 A
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH3
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego2x 70 - 120 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego2x 150 - 185 mm²
-
Przekrój przewodu sztywnego (RM)150 - 185 mm²
-
Przekrój przewodu sztywnego (SM)150 - 185 mm²
-
Typ złącza/wtykuZacisk pryzmatyczny
Wymiary
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość110 mm
-
Głębokość150 mm
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania8 - 8 Nm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LZ156
LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH3 (3 szt.) 2x150-185mm2 Cu/Al 2 przewody
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF257,93 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-02
PDF302,93 kB
Więcej materiałów