Mostek łączący 1P 10mm2, dł. 150mm KC150
EAN
3250613730031
Liczba w opakowaniu
25 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
25,80zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy63 A
Architektura
-
Liczba biegunów1
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego0,30 W
Rodzaj połączenia
-
Przekrój przewodu10 - 10 mm²
Kabel
-
Długość kabla0,15 m
Wymiary
-
Długość150 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-09-20
PDF342,73 kBDeklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-02-24
PDF205,24 kBDeklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-05-08
PDF196,32 kB
Więcej materiałów