The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
  • RCCB Wyłącz­niki różnicowoprądowe
  • CDS440R
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN

RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A/30mA Typ A QuickConnect lewy N CDS440R

EAN
3250611611165
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Cena
405,00 zł
/ szt. *
405,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A/30mA Typ A QuickConnect lewy N

CDS440R

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Blokady i zamki 1 dostępne produkty
  • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Blokady i zamki
  • Akcesoria mechaniczne
  • MZN175

    Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO

    58,00 zł  / szt.*
  • LZ060

    Element dystansowy 0, 5M

    6,60 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • Układ biegunów
    3P+N
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    40 A
  • Znamio­nowy prąd różnicowy ldn
    30 mA
  • Zdol­ność wyłączania i otwie­rania Idm
    0,63 kA
  • Znamio­nowy warun­kowy prąd zwar­ciowy Icn zgodnie z EN61008-1
    6 kA
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment obro­towy górny zacisk
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    2,80 - 2,80 Nm
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 - 400 V
  • Typ napięcia zasilania
    AC
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    500 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    4000 V
  • Maks. napięcie robocze
    440 V
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 50 Hz
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    4
Kompa­ty­bil­ność
  • Pasuje do szyn DIN
    Tak
Bezpie­czeń­stwo
  • Typ wyłącz­nika różnicowoprądowego
    A
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
    1 - 25 mm²
  • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
    1 - 16 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
    16 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
    25 mm²
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    6,50 W
Warunki użyt­ko­wania
  • Maks. Wyso­kość n.p.m.
    2000 m
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    2000
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    4000
Łącz­ność
  • Typ połączenia
    quick­con­nect
  • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
    Wyrów­nany zacisk
Wymiary
  • Wyso­kość
    83 mm
  • Szero­kość
    70 mm
  • Głębo­kość
    70 mm

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2025-07-24
PDF
23,23 MB
Hager REACH declaration CDS440R
PDF
Hager RoHS report CDS440R
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie CDS440R | Hager Polska

    Zdjęcie produktu CDS440R

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu CDS440R | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu CDS440R

    RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A/30mA Typ A QuickConnect lewy N

    PDF
  • Broszura

    Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

    Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

    Broszura pl-PL 2025-04-07

    PDF
    8,38 MB
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

    Katalog główny - Rozdział energii

    Katalog główny

    PDF
    197,18 MB
  • Narzędzia

    Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

    Apli­kacja Hager Ready

    Twój cyfrowy asystent

    URL
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-08-26 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-08-26

    PDF
    672,76 kB
    Zdjęcie RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe In≤63A; CC…, CD…, CE…, CF…, CN…, CP… | Hager Polska

    RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe In≤63A; CC…, CD…, CE…, CF…, CN…, CP…

    PDF
    196,91 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    CDS425D - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 25A/30mA Typ A QuickConnect
    CDS425D
    RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 25A/30mA Typ A QuickConnect
    Cena
    379,00 zł
    / szt. *
    379,00 zł
    / szt. *
  • 2
    CRA690 - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 125A 500mA 10kA A S
    CRA690
    RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 125A 500mA 10kA A S
    Cena
    1620,00  zł
    / szt. *
    1620,00  zł
    / szt. *
  • 3
    CFA680D - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 80A 300mA 10kA A
    CFA680D
    RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 80A 300mA 10kA A
    Cena
    1318,00  zł
    / szt. *
    1318,00  zł
    / szt. *
  • 4
    CDB640D - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 30mA 10kA B+
    CDB640D
    RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 30mA 10kA B+
    Cena
    4670,00  zł
    / szt. *
    4670,00  zł
    / szt. *
  • 5
    CFB640D - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 300mA 10kA B+
    CFB640D
    RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 300mA 10kA B+
    Cena
    4492,00  zł
    / szt. *
    4492,00  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32