univers N Mostek łączący 1P z końcówkami tulejkowymi, dł. 250mm 6mm2 K67E
Cena
6,30 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy32 A
Architektura
-
Liczba biegunów1
Rodzaj połączenia
-
Przekrój przewodu6 - 6 mm²
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9011
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa K67E
Mostek łączący 1P z końcówkami tulejkowymi, dł. 250mm 6mm2
PDF -
Katalog
Katalog główny - Rozdział energii
Katalog główny
PDF197,18 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL
Więcej materiałów