The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • Akcesoria
    • MZ212
    EAN
    3250614562129
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Akcesoria

    Wyzwalacz nadnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC MZ212

    Cena
    334,00  zł
    / szt. *
    334,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Wyzwalacz nadnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

    MZ212

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      500 V
    • Znamio­nowe napięcie pracy Un (DC)
      0 - 0 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Wymiary
    • Wyso­kość
      87 mm
    • Szero­kość
      17,50 mm
    • Głębo­kość
      68 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration MZ212
    PDF
    RoHS report MZ212
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie MZ212 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu MZ212

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa MZ212 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa MZ212

      Wyzwalacz nadnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2010-12-17 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2010-12-17

      PDF
      711,55 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      257,03 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      271,18 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KDN480A - Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm2 do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 12M
      KDN480A
      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm2 do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 12M
      Cena
      182,90  zł
      / szt. *
      182,90  zł
      / szt. *
    • 2
      LZ153 - LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH3 (3 szt.) 150-300mm2 Cu/Al 1 przewód
      LZ153
      LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH3 (3 szt.) 150-300mm2 Cu/Al 1 przewód
      Cena
      1 041,00  zł
      / szt. *
      1 041,00  zł
      / szt. *
    • 3
      LZ156 - LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH3 (3 szt.) 2x150-185mm2 Cu/Al 2 przewody
      LZ156
      LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH3 (3 szt.) 2x150-185mm2 Cu/Al 2 przewody
      Cena
      1 522,00  zł
      / szt. *
      1 522,00  zł
      / szt. *
    • 4
      KDN363A - Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 10mm2 12 modułów
      KDN363A
      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 10mm2 12M
      Cena
      89,20  zł
      / szt. *
      89,20  zł
      / szt. *
    • 5
      KZN023 - Osłony końcowe do szyn grzebien. kołkowych i widełkowych 3P 10mm2 / 2P 16mm2
      KZN023
      Osłony końcowe do szyn grzebien. kołkowych i widełkowych 3P 10mm2 / 2P 16mm2
      Cena
      8,20  zł
      / szt. *
      8,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32