The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • Akcesoria
    • CZ001
    EAN
    3250611860013
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Akcesoria

    Styk pomocniczy 1NO+NC i sygnalizacyjny 1NO+NC do RCCB 230V/6A CZ001

    Cena
    302,50  zł
    / szt. *
    302,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Styk pomocniczy 1NO+NC i sygnalizacyjny 1NO+NC do RCCB 230V/6A

    CZ001

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      6 A
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    • Rodzaj montażu
      Montaż na click
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      4 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      6 mm²
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      500 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 440 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 60 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 80 °C
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      12000
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      6000
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      0,10 W
    Wymiary
    • Szero­kość
      18 mm
    Sprzęt
    • Liczba styków INV
      0
    • Liczba styków NC
      1

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration CZ001
    PDF
    RoHS report CZ001
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie CZ001 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu CZ001

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa CZ001 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa CZ001

      Styk pomocniczy 1NO+NC i sygnalizacyjny 1NO+NC do RCCB 230V/6A

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Notice Auxiliaire de signalisation MZ202 | Hager Polska

      Notice Auxiliaire de signalisation MZ202

      Instrukcja montażu cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2015-04-07

      PDF
      698,03 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KDN480A - Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm2 do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 12M
      KDN480A
      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm2 do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 12M
      Cena
      182,90  zł
      / szt. *
      182,90  zł
      / szt. *
    • 2
      LZ153 - LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH3 (3 szt.) 150-300mm2 Cu/Al 1 przewód
      LZ153
      LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH3 (3 szt.) 150-300mm2 Cu/Al 1 przewód
      Cena
      1 041,00  zł
      / szt. *
      1 041,00  zł
      / szt. *
    • 3
      LZ156 - LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH3 (3 szt.) 2x150-185mm2 Cu/Al 2 przewody
      LZ156
      LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH3 (3 szt.) 2x150-185mm2 Cu/Al 2 przewody
      Cena
      1 522,00  zł
      / szt. *
      1 522,00  zł
      / szt. *
    • 4
      KDN363A - Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 10mm2 12 modułów
      KDN363A
      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 10mm2 12M
      Cena
      89,20  zł
      / szt. *
      89,20  zł
      / szt. *
    • 5
      KZN023 - Osłony końcowe do szyn grzebien. kołkowych i widełkowych 3P 10mm2 / 2P 16mm2
      KZN023
      Osłony końcowe do szyn grzebien. kołkowych i widełkowych 3P 10mm2 / 2P 16mm2
      Cena
      8,20  zł
      / szt. *
      8,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32