The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • Akcesoria
    • MZ206
    EAN
    3250614562068
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Akcesoria

    Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC MZ206

    Cena
    470,90  zł
    / szt. *
    470,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

    MZ206

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów

    Specyfikacja techniczna

    Moc
    • Maksy­malna moc pobie­rana
      3,50 VA
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      2 W
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 60 °C
    Napięcie
    • Napięcie stero­wania AC
      230 - 230 V
    • Napięcie stero­wania DC
      0 - 0 V
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      4000 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    Funkcje
    • Zwłoczny
      Nie
    Wymiary
    • Szero­kość
      17,50 mm
    • Głębo­kość
      68 mm
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration MZ206
    PDF
    RoHS report MZ206
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie MZ206 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu MZ206

    • Dane techniczne — Karta katalogowa

      Zdjęcie UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager Polska

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KDN463A - Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 10mm2 12 modułów
      KDN463A
      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 10mm2 12M
      Cena
      196,30  zł
      / szt. *
      196,30  zł
      / szt. *
    • 2
      LZ156 - LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH3 (3 szt.) 2x150-185mm2 Cu/Al 2 przewody
      LZ156
      LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH3 (3 szt.) 2x150-185mm2 Cu/Al 2 przewody
      Cena
      1 522,00  zł
      / szt. *
      1 522,00  zł
      / szt. *
    • 3
      KDN363A - Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 10mm2 12 modułów
      KDN363A
      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 10mm2 12M
      Cena
      89,20  zł
      / szt. *
      89,20  zł
      / szt. *
    • 4
      KDN480A - Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm2 do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 12M
      KDN480A
      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm2 do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 12M
      Cena
      182,90  zł
      / szt. *
      182,90  zł
      / szt. *
    • 5
      CZN005 - Pokrywa zacisków do RCCB 2P
      CZN005
      Pokrywa zacisków do RCCB 2P
      Cena
      35,00  zł
      / Komplet *
      35,00  zł
      / Komplet *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32