Wyłącznik różnicowoprądowy RCCB CDS463R 3P + N, z biegunem neutralnym po lewej stronie, prąd znamionowy 63 A, typ A, zgodny z RoHS. Zaciski QuickConnect, umożliwiają łączenie szyn fazowych bez przykręcania zacisków. System QC zwiększa bezpieczeństwo i skraca czas montażu, ułatwia wyjęcie z szyny fazowej i montaż dodatkowych urządzeń. Niebieski przycisk testowy i wskaźnik wyzwolenia usprawniają konserwację i kontrolę. Oznaczenia mogą być umieszczone bezpośrednio na urządzeniu w klapce opisowej.
EAN
3250611611172
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 63A/30mA Typ A QuickConnect lewy N CDS463R
Cena
599,50 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Blokady i zamki 1 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Układ biegunów3P+N
-
Liczba biegunów4
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In63 A
-
Znamionowy prąd różnicowy ldn30 mA
-
Zdolność wyłączania i otwierania Idm0,63 kA
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Icn zgodnie z EN61008-16 kA
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk2,80 - 2,80 Nm
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego2,80 - 2,80 Nm
-
Nominalny moment dokręcania2,80 - 2,80 Nm
Łączność
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
-
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowegoWyrównany zacisk
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 400 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
-
Maks. napięcie robocze440 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Pojemność
-
Liczba modułów4
Kompatybilność
-
Pasuje do szyn DINTak
Bezpieczeństwo
-
Typ wyłącznika różnicowoprądowegoA
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Rodzaj połączenia
-
Przekrój przewodów sztywnych dla dolnego zacisku śrubowego1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny zacisku śrubowego, dla przewodów elastycznych1 - 16 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego16 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego25 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1 - 16 mm²
-
Przekrój przewodów sztywnych dla górnych i dolnych zacisków śrubowych1 - 25 mm²
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)18,50 W
Warunki użytkowania
-
Maks. wysokość2000 m
-
Zakres temperatur pracy-25 - 40 °C
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)2000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)4000
Wymiary
-
Wysokość83 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość70 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa CDS463R
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 63A/30mA Typ A QuickConnect lewy N
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF298,25 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-02
PDF309,40 kB
Więcej materiałów