The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Sterow­niki
    • Sterow­niki ogrze­wania
    • TYMS646R
    EAN
    3250610050118
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    • Sterow­niki ogrze­wania

    Sterownik grzewczy 6-kanałowy KNX, z regulacją, 24/230V TYMS646R

    Cena
    900,00  zł
    / szt. *
    900,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Sterownik grzewczy 6-kanałowy KNX, z regulacją, 24/230V

    TYMS646R

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Łącz­ność
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    Napięcie
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    • Napięcie pomoc­nicze
      110 - 230 V
    Prąd elek­tryczny
    • Maksy­malny prąd łącze­niowy
      0,16 A
    Wymiary
    • Liczba jednostek szero­kości
      4
    Zgod­ność z prze­pisami ustawy o danych
    • Wytwarza dane
      Tak
    • Typy danych
      Infor­macje podstawowe, Diagnostyka ogólna, Sceny, Diagnostyka opro­gra­mo­wania, Regulacja temperatury, Termo­stat, Konfi­guracja i stero­wanie zaworami
    • Formaty danych
      KNX (TP)
    • Szacowany dzienny wolumen danych
      10 KB - 100 KB
    • Genero­wanie danych w czasie rzeczywistym
      Tak
    • Dane zapisane na urządzeniu
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYMS646R
    PDF
    RoHS report TYMS646R
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TYMS646R | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TYMS646R

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TYMS646R | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TYMS646R

      Sterownik grzewczy 6-kanałowy KNX, z regulacją, 24/230V

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03

      PDF
      3,80 MB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB, en-AU, en-US, en-NZ 2024-11-20 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB, en-AU, en-US, en-NZ 2024-11-20

      PDF
      1,80 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie ETS Database for TYMS646R | Hager Polska

      ETS Database for TYMS646R

      Baza danych produktów KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-04-05

      KNXPROD
      1,19 MB
    • Przewodnik

      Zdjęcie Application description ETS for Heating actuator KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089580A (EN, 2023-04) | Hager Polska

      Application description ETS for Heating actuator KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089580A (EN, 2023-04)

      Przewodnik en-GB 2023-04-03

      PDF
      3,30 MB
      Zdjęcie Przewodnik en-GB 2024-06-27 | Hager Polska

      Przewodnik en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,22 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-06

      PDF
      279,69 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-06

      PDF
      234,61 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      KNX Elektroniczne sterowniki grzewcze; TYMS…

      PDF
      302,68 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      4
    • 1
      TX501 - KNX e/s Napęd zaworów KNX
      TX501
      KNX e/s Napęd zaworów KNX
      Cena
      1 963,00  zł
      / szt. *
      1 963,00  zł
      / szt. *
    • 2
      TYMS646T - Sterownik grzewczy 6-kanałowy KNX, 24/230V
      TYMS646T
      Sterownik grzewczy 6-kanałowy KNX, 24/230V
      Cena
      687,00  zł
      / szt. *
      687,00  zł
      / szt. *
    • 3
      TYF642F - KNX system Sterownik fan-coil 2-krotny, 10A
      TYF642F
      KNX system Sterownik fan-coil 2-krotny, 10A
      Cena
      2 131,00  zł
      / szt. *
      2 131,00  zł
      / szt. *
    • 4
      TGC600 - Obudowa natynkowa do modułowych sterowników grzewczych; rozmiar 4-moduły; IP31
      TGC600
      Obudowa natynkowa do modułowych sterowników grzewczych; rozmiar 4-moduły; IP31
      Cena
      211,20  zł
      / szt. *
      211,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32