Obudowa natynkowa do modułowych sterowników grzewczych; rozmiar 4-moduły; IP31 TGC600
EAN
3250618502053
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
199,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Łączność
-
Z magistralą KNXTak
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP31
Materiały
-
KolorBiały
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Napięcie
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
Wymiary
-
Wysokość157 mm
-
Szerokość104 mm
-
Głębokość89 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2018-03-26
PDF16,04 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Obudowa natynkowa do modułowych sterowników grzewczych; rozmiar 4-moduły; IP31;TGC600
PDF177,86 kB
Więcej materiałów