KNX system Sterownik fan-coil 2-krotny, 10A TYF642F

EAN
3250616059924
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
2008,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    DRA (adapter dla szyn DIN)
Funkcje
  • Konwek­tory wenty­lato­rowe
    do elek­trycz­nego stero­wania konwek­to­rami wenty­lato­ro­wymi, stero­wanie 1 lub 2 kana­łami wenty­latorów z 6 lub 3 pręd­ko­ściami, do prze­kształ­cania sygnałów wiel­kości nastaw­czych RTR na wartości ustawienia zaworów i pręd­kości wenty­latorów, ręczne stero­wanie dmuchawami za pomocą czuj­ników przy­cisko­wych lub paneli stero­wania, 4 przy­ciski do obsługi ręcznej do stero­wania zaworami­/pręd­ko­ścią wenty­latorów oraz wł./wył. funkcji magistrali
  • Tryb wielo­fazowy
    nadaje się do włączania różnych prze­wodów zewnętrz­nych
  • Rodzaj pracy
    tryby pracy: ogrze­wanie, chłodze­nie, ogrze­wanie i chłodzenie
Konfi­guracja
  • Kanały
    wyko­rzystanie wolnych kanałów do stero­wania prze­łączanymi obcią­żeniami
  • Liczba modułów
    4
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Obsługa
    obsługa ręczna możliwa bez szyny, np. na budowie
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem progra­mo­wania i czer­woną diodą LED progra­mo­wania
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Napięcie pomoc­nicze
    230 V AC
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
  • Napięcie zasilania systemu
    30V DC poprzez magistralę
Wymiary
  • głębo­kość
    70 mm
  • Wyso­kość montażu od szyny
    63 mm
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    4 modules
  • Wyso­kość
    90 mm
  • Szero­kość
    72 mm
Moc
  • - układ podwójny
    2300 W
  • Moc wejściowa
    0.15 W
  • Pobór mocy – KNX
    max. 150 mW
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    3 W
  • Trans­for­ma­tory konwen­cjonalne
    1200 VA
  • Trans­for­ma­tory elek­tro­niczne
    1500 W
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    jasnoszary
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • - nieskom­pen­so­wane
    1000 W
Stero­wanie żarów­kami fluorescen­cyj­nymi
  • - skom­pen­so­wane równolegle
    1160 W
Stero­wanie LED
  • BLC
    z 8 czer­wonymi diodami stanu i 3 czer­wonymi diodami LED do sygna­lizacji stero­wania ręcz­nego
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Żarówki 230 V
    2300 W
  • Świe­tlówki halogenowe 230 V
    2300 W
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    szyna TS
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    0,75 / 4mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    1,5 / 4mm²
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    0.5…4 mm²
  • Rodzaj podłączenia do magistrali
    złącze TG008
  • Porty magistralne
    z wbudowanym portem magistralnym
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    podłączenie magistrali poprzez zaciski przy­łącze­niowe
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…70 °C (prze­chowywanie w temp. > 45°C skraca żywot­ność)
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    KNX
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Prze­strzegać zaleceń produ­centów konwek­torów wenty­lato­ro­wych!
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie