KNX e/s Napęd zaworów KNX TX501

EAN
3250616045019
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
1850,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Funkcja
    z funkcją ochrony zaworów ; funkcje trybu letniego i wymu­szonego
Konfi­guracja
  • Fabrycznie przy­go­to­wane
    w komplecie z prze­wodem
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem progra­mo­wania i czer­woną diodą LED progra­mo­wania
Połączenia
  • Wejścia cyfrowe
    z 2 niezależ­nymi wejściami cyfro­wymi
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    30 V
Napięcie
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
Prąd
  • Obcią­żenie magistrali
    10 mA
  • Pobór prądu przez magistralę (tran­smisja danych)
    10 mA
  • Liczba obwodów wejścio­wych
    2
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    65 mm
  • Wyso­kość produktu
    84 mm
  • Szero­kość produktu
    50 mm
Zadzia­łanie
  • Czas ruchu
    20 s/mm
Materiał
  • Kolor
    biały
Charak­terystyka mechaniczna
  • maxcon­trol­ler­stroke
    6 mn
Stero­wanie LED
  • BLC
    z 5 diodami LED sygna­lizującymi skok zaworu
Podłączenie
  • Rodzaj podłączenia do magistrali
    złącze TG008
  • Porty magistralne
    z wbudowanym portem magistralnym
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    podłączenie magistrali poprzez zaciski przy­łącze­niowe
Przewód
  • Przewód fabrycznie przy­go­to­wany
    ≈ 1 m
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system, easy
  • Układ sił
    >120 N
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    0…50 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…60 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    KNX
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie