![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
KNX e/s Napęd zaworów KNX z regulatorem temperatury TX502
EAN
3250616045026
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
3459,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Kabel
-
Długość kabla1 m
Łączność
-
Z magistralą KNXTak
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP21
Materiały
-
KolorBiały
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy0 - 50 °C
Napięcie
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
Wymiary
-
Wysokość84 mm
-
Szerokość50 mm
-
Głębokość65 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2020-01-01
PDF1,12 MBInstrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18
PDF1,31 MB -
Baza danych produktów KNX
Logiciel d'application ETS du TX502
Baza danych produktów KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25
VD2238,43 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-18
PDF117,82 kB
Więcej materiałów