lumina/gallery Czujnik ruchu 2 przewodowy 1,1 m mechanizm 2M WXF052
EAN
3250617194983
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
LUM
Cena
254,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
WXD050T
lumina Płytka czołowa do czujników ruchu srebrny
39,70zł/ szt.
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wykrywanie
-
Kąt detekcji180 - 180
-
Typ czujnikaCzujnik ruchu
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Wymiary
-
Szerokość45 mm
-
Zakres głębokości wbudowania28,20 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Materiały
-
KolorJasnoszary
-
MateriałPoliwęglan (PC)
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2015-01-28
PDF1,50 MB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-21
PDF1,83 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
lumina / gallery Czujniki ruchu; WXF...
PDF294,68 kBEU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, fr-FR 2023-10-06
PDF315,93 kB
Więcej materiałów