Marco 1E, R.8, cristal, blanco polar 10112609
Precio de venta
45,39 €
/ uni.
*
También disponible en
Color del producto - Blanco polar
Número de elementos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Accesorios Opcionales
-
Mecanismo para tecnología de comunicación 3 productos disponibles -
Pieza central para tecnología de comunicación 6 productos disponibles -
Accesorios para mecanismos 2 productos disponibles -
Tapa para regulador de luz 4 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Capacidad
-
Número de elementos1
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialVidrio
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura90 mm
-
Anchura90 mm
-
Profundidad7,50 mm
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 10112609
Marco 1E, R.8, cristal, blanco polar
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaración de conformidad International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Más descargas