Caja de empotrar muro, 1E 18720010
EAN
4011334502845
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
2,93 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (5)Productos compatibles
-
Productos asociados 5 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura92,50 mm
-
Anchura92,50 mm
-
Diámetro0
-
Profundidad64 mm
Conexión
-
Número de entradas de conductos de cables4
Cable
-
Diámetro del cable14 mm
Compatibilidad
-
Se puede acoplarNo
Materiales
-
MaterialTermoplástico
-
ColourRojo
-
Acabado de la superficieMate
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 18720010
Caja de empotrar muro, 1E
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-11-07
PDF344,11 kB
Más descargas