Marco 3E, R.8, cristal, blanco polar 10132609

EAN
4011334502722
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
94,71 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    7.5 mm
  • Altura
    90 mm
  • Ancho
    232 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    3
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Vidrio blanco polar
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    Berker R.8

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.