Caja de empotrar muro, 3E 18720030
Precio de venta
6,05 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (5)Productos compatibles
-
Productos asociados 5 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura92,50 mm
-
Anchura234 mm
-
Diámetro0
-
Profundidad64 mm
Conexión
-
Número de entradas de conductos de cables8
Cable
-
Diámetro del cable14 mm
Compatibilidad
-
Se puede unirNo
Materiales
-
MaterialTermoplástico
-
ColourRojo
-
Acabado de la superficieMate
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 18720030
Caja de empotrar muro, 3E
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12
PDF367,02 kB
Más descargas