


Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, černá lesk
Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, bílá lesk
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, černá lesk
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, bílá lesk
Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker R.x, černá, lesk
Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker R.x, bílá, lesk
Tahový spínač//přepínač, řazení 6
Schak. 2-polig 16 AX
Spínač 3-pólový, řazení 3, 16AX
Sériový spínač, řazení 5 do dutých stěn
Přepínač střídavý, řazení 6, do dutých stěn
Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 250 V~
Přepínač pro cylindrickou vložku zámku, 2-pólový
Přepínač, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
Spínač 1-pólový, řazení 1, 16AX
Spínač 2-pólový, řazení 2, 16AX
Spínač sériový, řazení 5, 16AX
Přepínač střídavý, řazení 6, 16AX
Přepínač křížový, řazení 7, 16AX
Vypínač, kolébkový, řazení 2, 16 AX, 250 V ~, modul přístroje
Vypínač, kolébkový, řazení 3, 16 AX, 400 V~, modul přístroje
one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
Otočný stmívač 500 W (R, L, LED)
Stmívač otočný 200W (R,LED), s jemným krokováním
Univerzální otočný stmívač 210 W (R, L, LED)
Otočný stmívač 400 W
Univerzální otočný stmívač komfort 420 W (R, L, C, LED)
Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače komfort
Dotykový stmívač (R, L)
Stmívač dotykový R,L, 25-400 pro kulaté serie
Tryckdimmerinsats 70W LED, R.x, 1930, R.classic, Elektronisk plattform
Dotykový stmívač univerzální (R, L, C) 2-násobný
Tlačítko pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
Tahové přepínací tlačítko s odděleným signalizačním kontaktem, řazení 6/0
Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0
Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0, do dutých stěn
Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
Tlačítko skupinové/sériové, řazení 4x1/0, 10 A, šroubové svorky
Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
Sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, R.1/R.3, černá lesk
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, R.1/R.3, bílá lesk
Skupinové sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0+1/0+1/0, společná vstupní svorka
Dvojité tlačítko, řazení 1/0+1/0
Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, bílá lesk
Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, černá lesk
Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, bílá lesk
Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, černá lesk
Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, bílá lesk
Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, černá lesk
Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, bílá lesk
Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, černá lesk
Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , R.1/R.3, bílá lesk
Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , R.1/R.3, černá lesk
Zásuvka SCHUKO s orientačním LED světlem, serie 1930/R.classic, bílá lesk
Zásuvka SCHUKO s orientačním LED světlem, serie 1930/R.classic, černá lesk
Zásuvka SCHUKO se signalizační LED, R.1/R.3, bílá lesk
Zásuvka SCHUKO se signalizační LED, R.1/R.3, černá lesk
Zásuvka SCHUKO s víčkem, R.1/R.3, bílá lesk
Zásuvka SCHUKO s víčkem, R.1/R.3, černá lesk
Zásuvka SCHUKO s víčkem, serie 1930/R.classic, bílá lesk
Zásuvka SCHUKO s víčkem, serie 1930/R.classic, černá lesk
Zásuvka SCHUKO s potiskem "EDV" (datová), R.1/R.3, červená lesk
Zásuvka SCHUKO s potiskem "SV" (napájení), R.1/R.3, zelená lesk
Mechanický časový spínač, 15 min.
Mechanický časový spínač, 120 min.
Tlačítko spínací / kontrolka E10
Tlačítko spínací / kontrolka E10
Patice pro kontrolku E14
Signallampa LED, R.x, RGB, 230 V, 2 W, Svart
Signallampa LED, R.x, RGB, 230 V, 2 W, Vit
LED signální světlo, červeno / zelené, R.1/R.3, černá lesk
LED signální světlo, červeno / zelené, R.1/R.3, bílá lesk
LED signální světlo bílé, R.1/R.3, černá lesk
LED signální světlo bílé, R.1/R.3, bílá lesk
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, R.1/R.3, černá lesk
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, R.1/R.3, bílá lesk
Centrální díl pro kontrolku E14, R.1/R.3, černá lesk
Centrální díl pro kontrolku E14, R.1/R.3, bílá lesk
Mezirámeček pro středové desky K.1 bílá, lesk
Spínací modul 1-násobný, elektronický, serie 1930/R.classic
Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální, serie 1930/R.classic
Spínací modul 2-násobný, elektronický
Tlačítko 1-násobné, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
Tlačítko 1-násobné, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
Tlačítko 2-násobné, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
Tlačítko 2-násobné, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
Kabelový vývod s nízkou montážní hloubkou
Modul přístroje pro vývod kabelu
Nosná deska s červeným úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
Nosná deska s bílým úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
Nosná deska se zeleným úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
Nosná deska s červeným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
Nosná deska se zeleným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
Nosná deska s bílým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
Nosná deska s hnědým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
Nosná deska s oranžovým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
Nosná deska s černým úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
Nosná deska s černým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, bílá mat
Zásuvka reproduktorová, stereo, High End
TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, krémová mat
TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, bílá mat
Reproduktorová zásuvka mono, antracit mat
Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat
Reproduktorová zásuvka stereo, antracit mat
Reproduktorová zásuvka stereo, bílá mat
Uttag USB och S-video, R.x, Svart
R.1/R.3/R.8 Gniazdo USB/3.5 mm audio biały
Zásuvka VGA, R.1/R.3, černá lesk
Zásuvka VGA, R.1/R.3, bílá lesk
Zásuvka HDMI, R.1/R.3, černá lesk
Zásuvka HDMI, R.1/R.3, bílá lesk
Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, R.1/R.3, černá lesk
Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, R.1/R.3, bílá lesk
Čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
Čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
Čidlo pohybu pro výšku 2,2 m, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
Čidlo pohybu pro výšku 2,2 m, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
Čidlo pohybu IR pro výšku 2,2 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
Čidlo pohybu IR pro výšku 2,2 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, Cat.3, bílá
Zásuvka datová, 2xRJ 45, 8 pólová, UTP, Cat.3, bílá
Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, FTP, Cat.6A iso / třída E
Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6A ISO/ třída E
Datová zásuvka, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat. 6A iso
Zásuvka datová, RJ 45, FTP 8-pólová, Cat.6/ třída E
Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6/ třída E
UAE/TAE kombinovaná telekomunikační zásuvka 8(6)-pólová/6 F+N Cat.3, bílá mat
Anténní zásuvka TV-R, koncová, serie 1930/glas/R.classic
Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
Anténní zásuvka TV-R-SAT, koncová, serie 1930/glas/R.classic
Anténní zásuvka TV-R- 2xSAT, koncová
Žaluziový spínač 1-pólový, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
Žaluziový spínač 2-pólový, pro cylindrickou vložku zámku
Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku
Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
Žaluziové tlačítko 2-pólové, pro cylindrickou vložku zámku
Spínač, otočný žaluziový, řazení 1+1, 10 A, 250 V~, (1-pólový), modul přístroje
Spínač, otočný žaluziový, řazení 1+1, 10 A, 250 V~, (2-pólový), modul přístroje
Žaluziový spínač 1-pólový
Žaluziové tlačítko 1-pólové
Centrální díl pro regulátor otáček, R.1/R.3, černá lesk
Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, R.1/R.3, černá lesk
Centrální díl pro regulátor otáček, R.1/R.3, bílá lesk
Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, R.1/R.3, bílá lesk
Kryt pro tahový spínač / tlačítko, R.1/R.3, černá lesk
Kryt pro tahový spínač / tlačítko, R.1/R.3, bílá lesk
Kryt s potiskem symbolu šipek, R.1/R.3, černá lesk
Kryt jednoduchý se symbolem klíče, R.1/R.3, černá lesk
Kryt jednoduchý se symbolem zvonku, R.1/R.3, černá lesk
Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, R.1/R.3, černá lesk
Kryt jednoduchý, R.1/R.3, černá lesk
Kryt s potiskem symbolu šipek, R.1/R.3, bílá lesk
Kryt jednoduchý se symbolem klíče, R.1/R.3, bílá lesk
Kryt jednoduchý se symbolem zvonku, R.1/R.3, bílá lesk
Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, R.1/R.3, bílá lesk
Kryt jednoduchý, R.1/R.3, bílá lesk
Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, R.1/R.3, černá lesk
Kryt jednoduchý, R.1/R.3, černá lesk
Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, R.1/R.3, bílá lesk
Kryt jednoduchý, R.1/R.3, bílá lesk
Tlačítka pro žaluzie, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
Tlačítka pro žaluzie, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
Žaluziový časový spínač, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
Žaluziový časový spínač, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
Centrální díl pro kabelový vývod, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
Centrální díl pro kabelový vývod, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
Centrální díl pro TAE zásuvku,USB a repr. zásuvku, R.x/R.classic, černá lesk
Centrální díl pro TAE zásuvku,USB a repr. zásuvku, R.x/1930/R.classic, bílá lesk
Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, R.x, černá, lesk
Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, R.x, bílá, lesk
Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, R.1/R.3, černá l.
Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, R.1/R.3, bílá l.
Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, R.1/R.3, černá lesk
Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, R.1/R.3, bílá lesk
Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, R.x/1930/R.classic, černá lesk
Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, R.x/1930/R.classic, bílá lesk
Centrální díl, pro zásuvku datovou 1x RJ45, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
Centrální díl, pro zásuvku datovou 1x RJ45, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
Centrální díl s montážním otvorem Ø 22,5 mm, R.1/R.3, žlutá lesk
Centrální díl s montážním otvorem Ø 22,5 mm, R.1/R.3, černá lesk
Centrální díl s montážním otvorem Ø 22,5 mm, R.1/R.3, bílá lesk
Centrální díl pro anténní zásuvku s 4 otvory (Ankaro), R.x/1930/R.cla., černá l.