Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker R.x, černá, lesk 20342045
Technické vlastnosti
-
Řídicí/ovládací prvekOtočný
-
Jmenovitý proud IN16 A
-
Max. spínací proud16 A
-
Jmenovité napětí230 - 230 V
-
Napájecí napětí230 V AC
-
Frekvence50 - 50 Hz
-
Požadovaná komfortní teplota10 - 50 °C
-
BarvaČerná
-
Kód RALPodobné jako RAL 9005
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka50,20 mm
-
S displejemNe
-
Rozdíl spínací teploty1 K
-
Typ termostatuRegulátor podlahového topení
-
Typ senzoruSonda podlahového vytápění
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Typ kontaktu1S
-
Typ řízení HVACVytápění
-
Třída energetické účinnostiI (1%)
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 20342045
Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker R.x, černá, lesk
PDF -
Instalační návod
Manual for 203420xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (DE-EN, 2012-11)
Instalační návod en-GB, de-DE 2012-10-31
PDF2,60 MB
Manual for 203420xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (DE-EN, 2020-11)
Instalační návod en-GB, de-DE 2021-02-25
PDF1,34 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-13
PDF265,57 kB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-13
PDF265,49 kB