• Berker R.1
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker R.1
    • 20262045
    Termostat s přepínacím kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, 230 V AC, pro zapuštěnou montáž. Barva černá lesklá Prostorový termostat vhodný pro vytápění nebo chlazení. Vyžaduje neutrální vodič. Po dosažení nastavené teploty dochází k automatickému přepnutí kontaktu. Vyroben z bezhalogenového plastu.
    EAN
    4011334377290
    Balení
    1 ks
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker R.1
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker R.8
    • Vidět víc

    Termostat s přepínacím kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, barva černá lesklá 20262045

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Termostat s přepínacím kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, barva černá lesklá

    20262045

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Otočný
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      5 A
    • Max. spínací proud
      10 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230-230 V
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      230 V AC
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Nasta­vení
    • Poža­dovaná komfortní teplota
      5 - 30 °C
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9005
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      51 mm
    Obrazovka
    • S displejem
      Ne
    Vyba­vení
    • Rozdíl spínací teploty
      0,50 K
    • Typ termostatu
      Poko­jový termostat
    • Typ senzoru
      Bimetal
    • S ohřívačem
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      1x přepínač
    Přenos
    • Typ řízení HVAC
      Vytápění, Chlazení
    Podmínky použití
    • Třída energe­tické účinnosti
      I (1%)

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20262045
    PDF
    RoHS report 20262045
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 20262045 | Hager

      Obrázek produktu 20262045

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 20262045 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 20262045

      Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, černá lesk

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2012-11) | Hager

      Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2012-11)

      Instalační návod en-GB, de-DE 2012-10-25

      PDF
      2,65 MB
      Obrázek Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2020-11) | Hager

      Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2020-11)

      Instalační návod en-GB, de-DE 2021-02-25

      PDF
      1,37 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-09-13

      PDF
      265,46 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-09-13

      PDF
      263,72 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      20342089 - Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker R.x, bílá, lesk
      20342089
      Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker R.x, bílá, lesk
    • 2
      1084204500 - Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, R.1/R.3, černá lesk
      1084204500
      Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, R.1/R.3, černá lesk
    • 3
      20262089 - Termostat s přepínacím kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, barva  bílá lesklá
      20262089
      Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, bílá lesk
    • 4
      1096204500 - Centrální díl s otočným knoflíkem pro třístupňový přepínač, R.1/R.3, černá lesk
      1096204500
      Centrální díl s otočným knoflíkem pro třístupňový přepínač, R.1/R.3, černá lesk
    • 5
      20342045 - Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker R.x, černá, lesk
      20342045
      Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker R.x, černá, lesk
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.