• Berker R.1
    • Zásuvky - Berker R.1
    • 41432045
    EAN
    4011334366621
    Balení
    10 ks
    • Zásuvky - Berker R.1
    • Zásuvky - Berker R.8
    • Vidět víc

    Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, černá lesk 41432045

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    K dispozici také v

    Barva produktu - Černá
    Polární bílá
    Polární bílá
    Černá
    Černá

    Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, černá lesk

    41432045

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9005
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Počet jednotek
      1
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      31 mm
    • Vestavěná hloubka
      32 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby, Upevnění příchytkou
    Vyba­vení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
      SCHUKO
    • Otočná stře­dová vložka
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ne
    • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
      Ne
    • Se signálním svíti­dlem
      Ne
    • Zámek
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Bezpečnost
    • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
      Ne
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Funkce
    • S orien­tačním osvět­lením
      Ne
    • S funkčním osvět­lením
      Ne
    Iden­tifikace
    • S potiskem
      Ne
    • Souvi­se­jící systémy
      R.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 41432045
    PDF
    RoHS report 41432045
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 41432045 | Hager

      Obrázek produktu 41432045

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 41432045 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 41432045

      Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, černá lesk

      PDF
    • Prohlášení o vlastnostech

      Obrázek Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-20 | Hager

      Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-05 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      47432022 - Zásuvka SCHUKO s potiskem "EDV" (datová), R.1/R.3, červená lesk
      47432022
      Zásuvka SCHUKO s potiskem "EDV" (datová), R.1/R.3, červená lesk
    • 2
      WLS7600WG - Čidlo, pohybové, 180° K.1 bílá, lesk
      WLS7600WG
      Čidlo, pohybové, 180° K.1 bílá, lesk
    • 3
      47432089 - Zásuvka SCHUKO 16 A, 250 V AC, R.x, barva  bílá lesklá
      47432089
      Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, bílá lesk
    • 4
      6765762007 - Zásuvka se zemnicím kolíkem, 16 A, 250 V~, šroub. svorky, R.1/R.3, oranžová lesk
      6765762007
      Zásuvka se zemnicím kolíkem, 16 A, 250 V~, šroub. svorky, R.1/R.3, oranžová lesk
    • 5
      47272089 - Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , R.1/R.3, bílá lesk
      47272089
      Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , R.1/R.3, bílá lesk
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.