The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • WDA1101
    EAN
    3250610091005
    Balení
    1 ks
    • Doplň­kové produkty - Berker R.1
    • Doplň­kové produkty - Berker R.3
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • Vidět víc

    Těsnění, sada pro zásuvky, Berker R.1/R. WDA1101

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Brzy k dispozici

    Těsnění, sada pro zásuvky, Berker R.1/R.

    WDA1101

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Zasle­po­vací kryt 4 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 111 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Zasle­po­vací kryt
    • 10092089

      Záslepka s centrálním dílem, R.1/R.3, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 10092045

      Záslepka s centrálním dílem, R.1/R.3, černá lesk

      0,00 €  / *
    • WLF1001BG

      0,00 €  / *
    • WLF1001WG

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • 10122114

      Rámeček, 2-násobný, R.1, nerezová ocel/bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 10132284

      Rámeček, 3-násobný, R.3, Alu elox/černá lesk

      0,00 €  / *
    • 10112284

      Rámeček, 1-násobný, R.3, Alu elox/černá lesk

      0,00 €  / *
    • 10112274

      Rámeček, 1-násobný, R.3, Alu elox/bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 10132216

      Rámeček, 3-násobný, R.3, sklo černá

      0,00 €  / *
    • 10122216

      Rámeček, 2-násobný, R.3, sklo černá

      0,00 €  / *
    • 10122209

      Rámeček, 2-násobný, R.3, sklo bílá

      0,00 €  / *
    • 10112209

      Rámeček, 1-násobný, R.3, sklo bílá

      0,00 €  / *
    • 10132245

      Rámeček, 3-násobný, R.3, černá lesk

      0,00 €  / *
    • 10112245

      Rámeček, 1-násobný, R.3, černá lesk

      0,00 €  / *
    • 10122289

      Rámeček, 2-násobný, R.3, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 10142104

      Rámeček, 4-násobný, R.1, nerezová ocel/černá lesk

      0,00 €  / *
    • 10132104

      Rámeček, 3-násobný, R.1, nerezová ocel/černá lesk

      0,00 €  / *
    • 10112104

      Rámeček, 1-násobný, R.1, nerezová ocel/černá lesk

      0,00 €  / *
    • 10122145

      Rámeček, 2-násobný, R.1, černá lesk

      0,00 €  / *
    • 10132109

      Rámeček, 3-násobný, R.1, sklo bílá

      0,00 €  / *
    • 10122109

      Rámeček, 2-násobný, R.1, sklo bílá

      0,00 €  / *
    • 10112109

      Rámeček, 1-násobný, R.1, sklo bílá

      0,00 €  / *
    • 10122116

      Rámeček, 2-násobný, R.1, sklo černá

      0,00 €  / *
    • 10142189

      Rámeček, 4-násobný, R.1, bílá lesk

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Přírodní
    Rozměry
    • Výška
      78,30 mm
    • Šířka
      70,10 mm
    • Hloubka
      21,40 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou
    • Souvi­se­jící systémy
      R.x, Serie R.classic

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WDA1101
    PDF
    RoHS report WDA1101
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WDA1101 | Hager

      Obrázek produktu WDA1101

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet WDA1101 | Hager

      Hager Product data sheet WDA1101

      Product data sheet cs-CZ 2026-03-06

      PDF
    • Instruction manual

      Obrázek Instruction manual fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL, pt-PT, nl-NL, en-GB, sv-SE 2026-01-20 | Hager

      Instruction manual fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL, pt-PT, nl-NL, en-GB, sv-SE 2026-01-20

      PDF
      500,62 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-01-26 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-01-26

      PDF
      350,54 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      11982089 - Centrální díl pro kontrolku E14, R.1/R.3, bílá lesk
      11982089
      Centrální díl pro kontrolku E14, R.1/R.3, bílá lesk
    • 2
      1679 - LED žárovka E14, příslušenství, bílá
      1679
      LED žárovka E14, příslušenství, bílá
    • 3
      1849 - Kryt ochranný pro zásuvky SCHUKO a spínače, příslušenství, šedá
      1849
      Kryt ochranný pro zásuvky SCHUKO a spínače, příslušenství, šedá
    • 4
      11982045 - Centrální díl pro kontrolku E14, R.1/R.3, černá lesk
      11982045
      Centrální díl pro kontrolku E14, R.1/R.3, černá lesk
    • 5
      4468 - Kabelový vývod s nízkou montážní hloubkou
      4468
      Kabelový vývod s nízkou montážní hloubkou

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.